SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Csatlakozófedél
1197658

Csatlakozófedél, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M8 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 10, pólusszám: 3, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: dugaszolható direkt rugós csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben