QPD P 3X1,5 8-13 BK - Dugaszolható csatlakozó
1322455

Dugaszolható csatlakozó, 17,5 A, csatlakozójelölés: 1, 2, 3

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
praktikus - a dugaszok a berendezések gyors cseréjét teszik lehetővé, továbbá az előre szerelt vezetékekkel az üzembehelyezés is egyszerűbb