ES-BBC-5-3 BK
-
Dugaszolható csatlakozó
1155599
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BBC, felépítés: Dugaszolható csatlakozó, szín: fekete, pólusszám: 1, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 120 A, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyors telepítés: az akkumulátormodul közvetlenül csatlakoztatható a keret gyűjtősínjére
Biztonságos szerelés: érintésvédett akkumulátorpólusok nem dugaszolt állapotban is
Sokoldalú alkalmazás: a moduláris felépítés következtében különböző áramerősségek használhatók
Fiókrendszer integrált interfésszel: a telepítéshez nincs szükség vezetékezésre