VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400
-
Passzív modul
2322359
VARIOFACE átadómodul, a SIMATIC® S7-400 I/O-ihoz, SIMATIC®-specifikus feliratozás, csak az FLKM 50-PA-S400-zal kapcsolatban
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Termékcsalád | VARIOFACE Professional |
| Pólusszám | 50 |
| A csatornák száma | 8 |
| 16 | |
| 32 | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett üzemi feszültség | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-400 | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 106,1 mm |
| Magasság | 65,5 mm |
| Mélység | 56 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2322359 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK211S |
| Termékkulcs | DK211S |
| GTIN | 4046356451741 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 217,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 210,5 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kábel 2295046
-
UC-TM 4 - Jelölő kapcsokhoz 0818111
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0811862
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Kábel 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Kábel 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Kábel 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Kábel 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kábel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kábel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kábel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Kábel 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kábel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Kábel 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kábel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Kábel 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kábel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Kábel 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kábel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kábel 2314257
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51