UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS
-
Aktívmodul
2908399
32 csatornás, 24 V DC kimeneti relémodul csavaros csatlakozással és redundáns 50-pólusú rendszercsatlakozóval, biztosító és átkötés minden kimeneti körben, Yokogawa ADV551 és ADV561 típushoz
Termékrészletek
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (Megerősített szigetelés) |
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 2,5 kV |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Megfelelő I/O kártya | ADV551 |
| ADV561 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 7 mA |
| Jellemző mválaszidő | 5 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 6 ms |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda |
| Állapotjelző/csatorna | LED zöld |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Maximális kapcsolófeszültség | 24 V DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA) |
| Tartós határáram | 1,5 A (32 °C) |
| 1 A (45 °C) | |
| 0,5 A (50 °C) | |
| Feszültségbetáplálás max. összegárama | 10 A (50 °C) |
| Kapcsolóáram minimum | 1 mA (24 V) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 48 W (24 V DC) |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 50 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 32 |
| Pólusszám | 2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Pólusszám | 2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 217,5 mm |
| Magasság | 127,5 mm |
| Mélység | 60,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 61010-2-201 |
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 61010-2-201 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos csatornák nem kapcsolhatók vegyesen SELV / PELV, ill. FELV rendszerekkel. |
| Üzemeltetési tudnivalók | SELV/PELV (≤ 25 V AC vagy 60 V DC) feszültség alkalmazása esetén nincs szükség kiegészítő érintésvédelemre. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos moduloktól (a kalapsín irányában) legalább egy funkciószigetelést be kell tartani. Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. választólapokkal) kell megvalósítani. |
| Üzemeltetési tudnivalók | Leválasztásra nem használható |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2908399 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK219N |
| Termékkulcs | DK219N |
| GTIN | 4055626297705 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 857 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 830 kg |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | e601612c-833c-48eb-a5b7-bd8ed59f182a |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51