UM-2KS50-RM/16MR/24/SDV144/SO
-
Relémodul
2901585
16 csatornás VARIOFACE bemeneti relémodul csavaros csatlakozással és 50 pólusú rendszercsatlakozóval, tekercsoldal biztosított és beállíthatóan potenciálfüggetlen, Yokogawa SDV 144 kártyához, modulszélesség: 240 mm
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Megfelelő I/O kártya | SDV144 |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V AC/DC (Tápellátás, (P1+, P2+), dugaszolható biztosító (IEC 60127-3/IV, 1AT)) |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 4 mA (±10 % csatornánként, dugaszolható biztosíték (IEC 60127-3/IV, 0,05AT)) |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
| Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda | |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelző/csatorna | LED vörös (a biztosíték kioldásának jelzése) |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO, kemény aranyozás |
| Maximális kapcsolófeszültség | 24 V AC/DC |
| Tartós határáram | 50 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 1 A (Táplálás 24 V DC / 2 A, (P1+, P2+), dugaszolható biztosíték (IEC 60127-3/IV, 2AT)) |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Pólusszám | 6 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 20 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Szélesség | 240 mm |
| Magasság | 125,5 mm |
| Mélység | 76 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A modulon működő feszültségfelügyelet nem működik elékapcsolt HESILED beépített világító kijelzővel felszerelt biztosítós kapcsokkal. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2901585 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2A9N |
| Termékkulcs | DK2A9N |
| GTIN | 4046356612555 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 678 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 650 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 81ff2191-9362-405c-a2bb-ff3256abae01 |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Homlokadapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Homlokadapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Homlokadapter 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904644
-
VF-SI/TR5/2AT - Biztosítókészlet 2900996
-
VF-SI/TR5/1AT - Biztosítókészlet 2901005
-
VF-SI/TR5/0,05AT - Biztosítókészlet 2900999
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51