FLKM-2KS50/PMT/ADV151/Z/YCS
-
Passzív modul
2321923
VARIOFACE bemeneti modul rugós csatlakozással, 32 csatorna, redundáns csatlakozó a Yokogawa ADV151 és ADV161 bemeneti részegységekhez.
Termékrészletek
| A csatornák száma | 32 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett áram | 63 mA (áganként, 63 mA-es lomha biztosítóval biztosítva, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Max. megengedett összegáram | 2 A (biztosítóval biztosítva (2 AT), a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 30 V DC | |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V DC |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Megfelelő I/O kártya | ADV151 |
| ADV161 | |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA STARDOM | |
| Megfelelő I/O kártya | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| K1 | |
| Érintkező kivitele | kétszeres kontaktus, 1 záróérintkező |
| Érintkező anyaga | AgNi 90/10, + 5 µm aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 48 V DC |
| ≤ 25 V AC | |
| Tartós határáram | 1 A |
| Kapcsolóáram minimum | 1 mA |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 64 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 50 |
| Megjegyzés | Használható rendszerkábel: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 231,6 mm |
| Magasság | 111,8 mm |
| Mélység | 65,5 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | SELV/PELV (≤ 25 V AC vagy 60 V DC) feszültség alkalmazása esetén nincs szükség kiegészítő érintésvédelemre. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos moduloktól (a kalapsín irányában) legalább egy funkciószigetelést be kell tartani. Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. választólapokkal) kell megvalósítani. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2321923 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK218N |
| Termékkulcs | DK218N |
| GTIN | 4046356418478 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 670,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 643 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 6d22207b-4aa3-43a5-ae38-fbf3d4f2ad45 |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kábel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kábel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kábel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kábel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kábel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kábel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kábel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kábel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kábel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kábel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kábel 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904644
-
VF-SI/TR5/2AT - Biztosítókészlet 2900996
-
VF-SI/TR5/0,063AT - Biztosítókészlet 2901004
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51