Bejelentkezés
Termékek
Termékáttekintés
Viszonteladó keresése
Technológiák
Termékek konfigurálása és fejlesztése
Mintaszolgáltatás
Termékmegfelelőség
Automatizálás
Felhőalapú számítástechnika
HMI-k és IPC-k
Ipari kommunikáció
PLC-k (vezérlők) és I/O
Szoftverek
Csatlakoztatás
Dugaszolható csatlakozók és kábelek
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Dugaszolható vizsgálórendszer
Elektronikaházak
Elosztóblokkok
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Rendezőelosztók
Rendszerkábelezések vezérlőkhöz
Sorkapcsok
Szenzor/aktor kábelezés
Feliratozás, szerelés és telepítés
Automata szerszámok
Csatlakozódobozok és üres házak
Érvéghüvelyek és krimpcsatlakozók
Installációs és szerelési anyagok
Ipari világítás és jelzéstechnika
Jelölőanyagok
Kéziszerszámok
Munkatárssegítő rendszer a hatékony vezetékelőkészítéshez
Nyomtató
Kapcsolás, mérés és felügyelet
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Energiamonitoring
Folyamatkijelzők és terepi készülékek
I/O jelrendezés
Leválasztó erősítők és mérőváltók
Motor-, gép- és berendezésfelügyelet
Motorindítók és elektronikus kapcsolókészülékek
Relék és optocsatolók
Tápellátás, feltöltés és védelem
DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek
Elektromos járművek töltéstechnikája
EMC szűrők
Energiaelosztók
Készülékvédő kapcsolók
Redundanciamodulok
Szünetmentes tápellátás (UPS)
Tápegységek
Túlfeszültség-védelem
Védőrelé a hálózati védelemhez
Iparágak & alkalmazások
Áttekintés Iparágak és alkalmazások
Alkalmazási példák a gyakorlatból
FELDOLGOZÓIPAR
Folyamat automatizálás
Tengeri és offshore
ENERGY
Energiaátvitel és -elosztás
Energiatároló rendszerek
Hagyományos energiatermelés
Napenergia
Szélenergia
GYÁRTÁS, BERENDEZÉS- ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉG
Autóipar
Digital Factory
Villanyszerelés
Eszköz gyártója
Gépészet
Kapcsolószekrény felépítése
INFRASTRUKTÚRA
Vasút
Épületautomatizálás
Intelligens városok
Közlekedési infrastruktúra
Víz- és szennyvízgazdálkodás
ELEKTROMOBILITÁS
Töltési infrastruktúra
Elektromos járművek
Vállalatunk & Karrier
Rólunk
Mi hajt bennünket?
Karrier
Telephelyeink világszerte
Partnerek, disztribútorok és beszállítók
Szerviz & Támogatás
Áttekintés Szerviz & támogatás
E-Business
Szolgáltatások Jelölési megoldások
Kapcsolat
Saját Phoenix Contact oldalak
Login/Register
Bevásárlókosár
Megrendeléseim
Ajánlataim és szerződéseim
Terméklistám
Saját termék-összehasonlítás
Kezdőlap
Termékek
Érvéghüvelyek és krimpcsatlakozók
Összekötő - C-SCFFI 2,5/4,8X0,8
Összekötő - C-SCFFI 2,5/4,8X0,8
3240540
Dugaszhüvely, teljesen szigetelt, kék, 1,5 ... 2,5 mm
2
, 4,8 x 0,8 mm-es dugaszokhoz
Hol vásárolhatom meg ezt a terméket?
Termékrészletek
Expand All
Collapse All
Műszaki adatok
A cikk tulajdonságai
Terméktípus
Csatlakozó
Elektromos jellemzők
Biztosító
igen
Méretek
Méretrajz
Szélesség
4,8 mm
Hossz
20 mm
A szigetelőhüvely hossza
11 mm
Csupaszolási hossz maximum
8 mm
Min. anyagvastagság
0,4 mm
Szigetelőgallér belmérete
5 mm
Az anyagok adatai
Szín
kék
Anyag
Sárgaréz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint
V2
Bevonat
elektrolitikusan ónozott
Szigetelőanyag
PA
Összetevők
halogénmentes
Környezeti feltételek és élettartam
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-20 °C ... 105 °C
Tartós hőmérséklet
105 °C
rövid idejű hőmérséklet
120 °C
Kereskedelmi adatok
Cikkszám
3240540
Csomagolási egység
50 Darab
Minimális rendelési mennyiség
50 Darab
Értékesítési kulcs
BH3451
Termékkulcs
BH3451
Katalógus oldalszáma
500. (C-3-2019) oldal
GTIN
4046356528108
Tömeg/db (csomagolással)
1,131 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
1,131 g
Vámtarifaszám
85366990
Származási ország
CN
Besorolások
ECLASS
ECLASS-9.0
27400204
ECLASS-10.0.1
27400204
ECLASS-11.0
27400204
ETIM
ETIM 8.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
Environmental Product Compliance
China RoHS
Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett
Kompatibilis termékek
Expand All
Collapse All
Tartozékok
Préselőfogó
CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053
Préselőfogó
CRIMPFOX-RCI 2,5-M - 1212728
Préselőfogó
CRIMPFOX-RCI 6 - 1212057
Préselőfogó
CRIMPFOX-RCI 6-1 - 1212059
Préselőfogó
CRIMPFOX-RCI 6-M - 1212730
Krimpelőbetét
CF 500/DIE RCI 6 - 1212240
Az Ön előnyei
Keményforrasztott krimpzóna a maximális vezetékkihúzó erő eléréséhez CRIMPFOX RCI... fogók használatakor
Egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés az „EASY ENTRY” segítségével
Halogénmentesség
Elektrolitikusan ónozott