Összekötő - C-SCFFI 1,5/2,8X0,8
3240535

Csúszósaru hüvely, teljesen szigetelt, piros, 0,5 ... 1,5 mm2, 2,8 x 0,8 mm-es dugaszokhoz


Termékrészletek




Terméktípus Csatlakozó

Biztosító igen

Méretrajz
Szélesség 2,8 mm
Hossz 19 mm
A szigetelőhüvely hossza 10,5 mm
Csupaszolási hossz maximum 7 mm
Min. anyagvastagság 0,25 mm
Szigetelőgallér belmérete 4,3 mm

Szín vörös
Anyag Sárgaréz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2
Bevonat elektrolitikusan ónozott
Szigetelőanyag PA
Összetevők halogénmentes

Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -20 °C ... 105 °C
Tartós hőmérséklet 105 °C
rövid idejű hőmérséklet 120 °C

Cikkszám 3240535
Csomagolási egység 50 Darab
Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
Értékesítési kulcs BH3451
Termékkulcs BH3451
Katalógus oldalszáma 500. (C-3-2019) oldal
GTIN 4046356528054
Tömeg/db (csomagolással) 0,81 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,78 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400204
ECLASS-10.0.1 27400204
ECLASS-11.0 27400204

ETIM

ETIM 8.0 EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Az Ön előnyei

Keményforrasztott krimpzóna a maximális vezetékkihúzó erő eléréséhez CRIMPFOX RCI... fogók használatakor
Egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés az „EASY ENTRY” segítségével
Halogénmentesség
Elektrolitikusan ónozott