Gyűrűs kábelsaru - C-RCI 2,5/M3,5
3240022

Gyűrűs kábelsaru, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, M3,5


Termékrészletek




Terméktípus Csatlakozó

Biztosító igen

Méretrajz
Szélesség 6,6 mm
Hossz 20,6 mm
A szigetelőhüvely hossza 11 mm
Csupaszolási hossz maximum 8 mm
Közép-szigetelőanyaghüvely távolsága 6,3 mm
Min. anyagvastagság 0,8 mm
Szigetelőgallér belmérete 4,5 mm
Belső méretek
Belső átmérő 3,7 mm

Szín kék
Anyag réz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2
Bevonat cinezett
Szigetelőanyag PA
Összetevők halogénmentes

Környezeti feltételek
optimális környezeti hőmérséklet (üzemi / szállítási) 20 °C 50 % Légnedvesség (RH), tárolás a zárt eredeti csomagolásban. Közvetlen napsütés és hevítés elkerülése.
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -20 °C ... 105 °C
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -20 °C ... 100 °C
rövid idejű hőmérséklet 100 °C

Szabvány szerinti kialakítás JIS, UL, CSA

Cikkszám 3240022
Csomagolási egység 100 Darab
Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
Értékesítési kulcs BH3421
Termékkulcs BH3421
Katalógus oldalszáma 492. (C-3-2019) oldal
GTIN 4046356451994
Tömeg/db (csomagolással) 0,796 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,796 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400204
ECLASS-10.0.1 27400204
ECLASS-11.0 27400204

ETIM

ETIM 8.0 EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Az Ön előnyei

A műanyag hüvellyel ellátott szigetelt gyűrűs kábelsaruk keményforrasztott kivitelűek, és „EASYENTRY” rendszerrel felszereltek
A hüvelyek vége kúpos, ezáltal lehetővé teszik a vezetékek egyszerű és korrekt bevezetését