VL3 UPC 2430
-
Box-PC
1433152
Kompakt, ventilátor nélküli ipari dobozos PC (BPC) IP30 védettségű, hatékony, hosszú távon elérhető Intel Atom® x6413E processzorral, 16 GB LPDDR4 RAM-mal és 120 GB NVMe SSD tárolóval a fedélzeten.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Box-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Atom® x6413E, Magok száma: 4 x 1,5 GHz |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (A titkosítási technika nem kínai) |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Belső memória | 16 GB LPDDR4 |
| Adattároló | 120 GB, 3D TLC (onboard) |
| Hűtés | passzív |
| Raid rendszer | RAID rendszer nélkül |
| Kijelző | |
| MTBF | 58969 óra 60 °C-on |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC 20 % |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 2,08 A (24 V DC) |
| Jellemző áramfelvétel | 0,58 A (24 V DC) |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Interfészek | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Monitorkimenet | 1x DP++ 1.4 |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® i225-IT |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Tokozás méretei) |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| fekete (RAL 9005) | |
| Készülékház anyaga | Alumínium / DC01 acéllemez |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (Magasság 0 m ... 2000 m, 0,5 m/s-os légáram esetén) |
| -20 °C ... 54 °C (Magasság 2001 m ... 3000 m, 0,5 m/s-os légáram esetén) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | 3000 m (a tenger szintje fölött) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1433152 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRBAAA |
| Termékkulcs | DRBAAA |
| GTIN | 4063151799861 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 060 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 700 g |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
SI-RND-U1A - Adatinterfész 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Fedél 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Szerelőkészlet 1452685
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC átalakító 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC átalakító 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1561300
-
UTA 107/30 - Szerelőadapter 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Akkumulátor 1289761
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51