PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2
-
Bővítőmodul
2981703
Egycsatornás érintkező-bővítés TBUS-interfésszel, 4 záró- és 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, 2 mp elengedési késleltetés, kat. 3, PL d az EN ISO 13849 szerint, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Biztonsági relék |
Alkalmazás | Bővítőmodul |
Vezérlés | 1 csatornás |
Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,02 W |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV a bemeneti áramkör/nyitóérintkezők és az engedélyező áramkörök között.) |
Általános adatok | |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,85 ... 1,1 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 84 mA |
Jellemző mválaszidő | 20 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 2 s |
Üzembe való visszaállási idő | 1 s |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Biztosító; PTC ellenállás | |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Állapotjelzés | LED (zöld) |
Érintkező kivitele | 4 engedélyező áramkör késleltetéssel |
1 jelzőáramkör késleltetéssel | |
1 visszajelző áramág késleltetéssel | |
Érintkező anyaga | AgSnO2 |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 15 V AC/DC |
Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező) |
3 A (Nyitó) | |
Maximális bekapcsolási áram | 6 A (Záróérintkező) |
3 A (Nyitó) | |
Minimális bekapcsolási áram | 25 mA |
Négyz. Összegáram | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 114 W (24 V DC, τ = 0 ms, nyitóérintkező 65/66: 72 W) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms, nyitóérintkező 65/66: 144 W) | |
77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, nyitóérintkező 65/66: 750 VA) | |
Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Minimális kapcsolási teljesítmény | 0,4 W |
Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Kimeneti biztosító | 10 A gL/gK NEOZED (Záróérintkező) |
4 A gL/gK NEOZED (Nyitó) |
Csatlakozástechnika | |
dugaszolható | van |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín | sárga |
Biztonságtechnikai adatok | |
Stop-kategória | 1 |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | 3 |
Performance Level (PL) | d |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP54 |
IP20 | |
Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Alkalmazási magasság | max. 2000 m (NN felett) |
Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2981703 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DNA232 |
GTIN | 4046356101899 |
Tömeg/db (csomagolással) | 195 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 195 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kat. 3/PL e-ig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 az IEC 61508 szerint
Minden esetben 4 engedélyező, 1 jelző- és 1 visszajelző áramkörrel, valamennyi elengedésre késleltetett
1 csatornás vezérlés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51