QTC 1,5-MT BU - Késes bontókapocs
3205213

Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 17,5 A, 1. szint, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva