CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
felső emelet | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
alsó emelet | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
felső emelet | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
alsó emelet | 300 V | 10 A | 26 - 16 |