DNV
Engedély azonosítója: TAE00001S9CSA
Engedély azonosítója: 13631IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL-23159_A1Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 10 A |
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Bontókapocs-funkció | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Bontókapocs-funkció | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 71-104946Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 10 A |