PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 - Biztonsági relék
2963996

Biztonsági relé vészleállás és biztonsági ajtók felügyeletéhez SIL 3 vagy 4-es kategóriájú PL e szintig az EN ISO13849 szerint, 1 vagy 2 csatornás üzem, 8 engedélyező áramág, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
1 és 2 csatornás vezérlés
8 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör