PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SP
-
Biztonsági relék
1082029
Biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 3 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Transzponder | |
| Fényrács | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 100 ms (önműködő indítás) |
| < 100 ms (manuális, felügyelt indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 100 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 20 ms (az érzékelőkörökön keresztül megvalósuló igény esetén) |
| < 20 ms (az A1 érintkezővel vezérelve az A1/A2 érintkezőn keresztül nincs engedélyezve az alkalmazás általi leállítás,) | |
| Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | 500 ms (a biztonsági működés igénye után.) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 17,21 W (UB = 30 V , IL² = 72 A² esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés az összes áramág között |
| Alapszigetelés 4 kV az összes áramút és a készülékház között | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % (külső biztosítás) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 75 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,8 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 2,2 A (Δt = 300 µs Us esetén) |
| Szűrési idő | 1 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| 33 V-os szupresszordióda | |
| Digitális: Szenzorkör (S10, S12, S22) | |
| A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
| NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
| Bemenetek száma | 3 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 5 V (S10, S12) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V ... 30 V |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Bekapcsolási áram | < 5 mA (tip. S10/S12-n US esetén, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (tip. az S22-n US esetén, Δt = 500 µs) | |
| Szűrési idő | max. 3 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| > 1 s (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
| Ha a tesztimpulzus szélessége < 1 ms: tesztimpulzus sűrűsége = 5 x tesztimpulzus szélessége | |
| max. 1 ms (Tesztimpulzus szélessége; magas tesztimpulzus) | |
| > 100 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; magas tesztimpulzus) | |
| Ha a tesztimpulzusok nem biztonsági vonatkozásúak, akkor ki kell kapcsolni őket. | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | 38,6 V-os szupresszordióda |
| Áramfelvétel | < 4 mA (tip. akkor, ha US van az S10/S12 kapcsokon) |
| > -15 mA (jellemző érték, ha az US az S22-n 0 V) | |
| Digitális: Indító áramkör (S34, S35) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| NPN | |
| Bemenetek száma | 2 |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bekapcsolási áram | < 10 mA (tip. US esetén, Δt = 500 µs) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | 38,6 V-os szupresszordióda |
| Áramfelvétel | 2,5 mA (tip. az S34-en US esetén) |
| 1 mA (tip. S35-ön US esetén) | |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24, 33/34) | |
| A kimenet leírása | egységenként 2 záróérintkező sorbakötve, biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 3 |
| Érintkező kivitele | 3 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Terhelési görbe figyelembe vétele) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 50 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| Jelzés: M1 | |
| A kimenet leírása | PNP |
| nem biztonsági célú | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Feszültség | kb. 23 V DC (Us - 1 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 1 A (Δt = 5 ms, Us esetén) |
| Kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz (ohmos) |
| Védőkapcsolás | 33 V-os szuppresszordióda |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 2 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 117,4 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 8760 kapcsolási ciklus évente, vagy 5 A AC15; 2190 kapcsolási ciklus évente) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g Δt = 11 ms (tartós lökőigénybevétel: 10g Δt = 16 ms esetén) |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1082029 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA181 |
| Termékkulcs | DNA181 |
| GTIN | 4055626811956 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 224,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 180,24 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0685bee8-2dff-4e54-b931-1ce03eb289a5 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
1 és 2 csatornás vezérlés
3 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Keresztzárlat-felismerés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51