PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SP - Biztonsági kapcsolókészülék
1015503

Biztonsági kapcsolókészülék kapcsolószőnyegekhez, kapcsolósávokhoz, vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz, fényfüggönyökhöz SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1/2 csatornás üzem, automatikus vagy kézi indítás, 2 biztonsági HL kimenet, 1 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Kaszkád bemenet
Számos jeladóval kompatibilis
1 vagy 2 csatornás vezérlés
2 biztonságos digitális kimenet, 1 digitális jelzőkimenet