IC-DFR 3 BK - Tartozék
1831824

Falra szerelő keret, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 3, cikkcsalád: IC-DFR, raszterméret: 5,08 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Átvezető szerelőkeret IC 2,5/-STGF-5,08 invertált COMBICON csatlakozókhoz
A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
A rögzítőperemek csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal