ME 22,5 UT/FE BK
-
Készülékház alsórész
2853239
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal és FE érintkezővel, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
| Háztípus | Moduláris ház |
| Házsorozat | ME |
| Termékcsalád | ME 22,5.. |
| Kialakítás | Elektronikaház alsó rész szellőzőnyílásokkal, a modul teljessé tételéhez készülékházfedél szükséges |
| Pólusszám | 16 |
| 24 | |
| Max. pólusszám | 0) |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 22,6 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 107,3 mm |
| A kalapsín felső élétől számított mélység | 100,7 mm |
| A kalapsín felső élétől a felső rész felfekvési pontjáig mért mélység | 68,5 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (A készülékház alsó része) | fekete (RAL 9005) |
| Anyag Készülékház alsó része | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 20 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 20 °C |
| Redukciós tényező | 1 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 6,1 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 30 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 30 °C |
| Redukciós tényező | 0,91 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 5,5 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 40 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
| Redukciós tényező | 0,81 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 4,9 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 50 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 50 °C |
| Redukciós tényező | 0,7 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 4,3 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 60 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 60 °C |
| Redukciós tényező | 0,57 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 3,5 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 70 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 70 °C |
| Redukciós tényező | 0,49 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 3,1 W |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Hőmérséklet | 125 °C |
| Ellenőrzés ideje | 1 h |
| Erő | 20 N |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 10 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 1 |
| NYÁK-rögzítés módja | Fiók (opcionálisan reteszelés NYÁK-kihúzás elleni reteszeléssel) |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 2853239 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHAAA |
| Termékkulcs | ACHAAA |
| GTIN | 4017918427993 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 43,99 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33,938 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CR-MSTB - Kódolólamellák 1734401
-
CP-MSTB - Kódolóprofil 1734634
-
ME 45 UTM GN - Köztes elem 2853404
-
ME 45 UTM G GN - Köztes elem 2853417
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
ME LP - NYÁK lap 2906908
-
ME LPZS - NYÁK-lap-húzásgátló 2906911
-
ME MF 17,5 - Foglalatrögzítő 2908281
-
ME FE-CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2908294
-
ME B-22,5 MKDSO BK - Vakdugó 2908456
-
ME B-22,5 MSTBO BK - Vakdugó 2909659
-
EML (44X76)R-ME - Jelölőcímke ME ... UT ... készülékházhoz 0828130
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51