Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

EH 70-B/ABS GY7035 - Készülékház alsórész
2201742

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 70,1 mm, magasság: 75 mm, mélység: 87,3 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva