Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-E-M12MS-8CON-SQ26/0,5 - Beépíthető dugaszcsatlakozó
1514760

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 8 pólusú, M12, A kódolású, fal előtti / négyszögletű peremmel történő szerelés, 0,5 m TPE érvezetékkel, 5x 0,25 mm2

Termékrészletek