SACC-E-M12FSS-3P-M16/3,0 PEX - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1238227

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, S-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 3 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Ipari infrastrukturális alkalmazásokhoz
"S" kódolással véd a téves csatlakozástól
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával