SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1446139

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 17-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, Külön erek, kábelhossz: 5 m, 0,14 mm2, PUR halogénmentes fekete, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek