SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,51RFX
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239021
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 5-pólusú, M12, Külön erek, kábelhossz: 0,51 m, 0,34 mm2, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Szerelési mód | Fal mögötti szerelés (M16 x 1,5) |
| Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
| Pólusszám | 5 |
| Kódolás | A |
| Menetfajta | M12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Méretezési átütési szilárdság | 1,5 kV AC |
| UN névleges feszültség | 60 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Külön erek |
| Vezetékhossz | 0,51 m |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 (dugaszolt állapotban) |
| IP65 (dugaszolt állapotban) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... -85 °C |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
| Cikkszám | 1239021 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQCHB |
| Termékkulcs | ABQCHB |
| GTIN | 4063151390105 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 19,73 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 19,73 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060308 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51