SACC-CIP-M12MSB-5P SMD R32X - Érintkezőtartó
1308208

Érintkezőtartó, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12, B-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban