Intuitív tervező- és jelölőszoftver kapocssorok tervezéséhez, valamint sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölőanyagainak professzionális feliratozásához. A szoftver letöltésre készen rendelkezésre áll
Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felületek: a PROJECT complete tervező és jelölő szoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására. Tapasztalja meg a kapcsolószekrény-gyártás valamennyi folyamatlépésének tökéletesen kialakított digitális hálózatát, kezdve a számítógéppel támogatott tervezéstől (CAE) egészen a termék összeszereléséig.
További információkIntuitív tervező- és jelölőszoftver kapocssorok tervezéséhez, valamint sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölőanyagainak professzionális feliratozásához. A szoftver letöltésre készen rendelkezésre áll
CMS-MARK-WIN-DEMO szoftver, verzió: 2.9, nyelvek: német / angol, 2.8-as verzió franciául / olaszul
CMS-MARK-WIN szoftver, verzió: 2.9.1, nyelvek: német / angol / francia / olasz, kézikönyvvel és CLIP PROJECT demóverzióval együtt
Inline és Axioline F I/O állomások (Axioline Smart Elements modulokat is beleértve) tervező szoftvere (ingyenesen letölthető)
Átfogó folyamatlánc
A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver támogatja Önt a kapcsolószekrény-gyártásban, a kapocssorok tervezésének minden fázisában. Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.
A különböző anyagok könnyen feliratozhatók
A PROJECT complete segítségével gyorsan és kényelmesen hozhatók létre a jelölések – a jelölőanyagok különbözősége ellenére.