Átvezetőkapocs - UW 50-POT/S
1713843

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 150 A, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 18,8 mm, szín: szürke


Termékrészletek




Terméktípus Átvezetőkapocs
Pólusszám 1
Raszterméret 18,8 mm
Csatlakozások száma 2
Potenciálok száma 1

IN névleges áram 150 A
UN névleges feszültség 800 V
Szennyeződési fok 3
Méretezési feszültség (III/3) 800 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3) 8 kV
Méretezési feszültség (III/2) 1000 V
Méretezési lökőfeszültség (III/2) 8 kV

Csatlakozástechnika
Dugaszolható csatlakozórendszer UW 50
Névleges keresztmetszet 50 mm²
Vezetékcsatlakozás külső
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához 0 °
Egy tömör vezető/csatlakozási pont, többhuzalos 16 mm² ... 50 mm²
Hajlékony vezető keresztmetszete 16 mm² ... 50 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül 10 mm² ... 50 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral 10 mm² ... 50 mm²
2 azonos keresztmetszetű merev vezető 6 mm² ... 16 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető 10 mm² ... 16 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel 6 mm² ... 16 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel 6 mm² ... 10 mm²
Idomszer A10 / B10
Csupaszolási hossz 24 mm
Meghúzási nyomaték 6 Nm ... 8 Nm
Vezetékcsatlakozás belső
Csatlakozási mód Kábelsarus csatlakozás
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához 0 °
Csupaszolási hossz 24 mm
Meghúzási nyomaték 6 Nm ... 8 Nm

Lemezvastagság 1 mm ... 4 mm

Anyagadatok - kapcsolat
Megjegyzés Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint
Érintkező anyaga alumíniumötvözet
Felszín minősége ónozott
Anyagadatok - készülékház
A ház színe szürke (7042)
Szigetelőanyag PA
Szigetelőanyag csoport I
CTI az IEC 60112 szabvány szerint 600
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint 850
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint 775
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete 125 °C

Biztonsági tanácsok A kábelbevezető tölcsér nem érintésvédett. A sorkapocs csatlakoztatását és lecsatlakoztatását ne végezze feszültség alatt. Az érintésvédelem biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni.
Biztonsági utasítások
Biztonsági utasítások • A terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad.
A veszélyek felismeréséhez és megelőzéséhez a szakszemélyzetnek tisztában kell lennie az elektrotechnika alapjaival.
• Vegye figyelembe az itt ismertetett műszaki adatokat és a „Letöltések“ területen hozzáférhető dokumentumok tartalmát. A Letöltések területen fontos információk találhatók, pl. szerelési utasítások, műszaki rajzok és 3D adatok.
• A kábelbevezető tölcsér nem érintésvédett. A sorkapocs csatlakoztatását és lecsatlakoztatását ne végezze feszültség alatt. Az érintésvédelem biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni.
• A névleges feszültség betartása érdekében a kábelsarut egyenesen és központosítva kell elrendezni, valamint a belső oldalon a kapcsot ki kell önteni.

Méretrajz
Raszterméret 18,8 mm
Szélesség [w] 18,8 mm
Külső méretek
Szélesség [w] 11,5 mm
Magasság [h1] 32 mm
Hossz [l1] 30 mm
Belső méretek
Szélesség [w] 18,8 mm
Magasság [h2] 54 mm
Hossz [l2] 45,3 mm

Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Húzásvizsgálat
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték 16 mm² / tömör / > 100 N
16 mm² / hajlékony / > 100 N
50 mm² / tömör / > 236 N
50 mm² / hajlékony / > 236 N

Melegedésvizsgálat
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K
Rövid idejű áramállóság
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Átütési távolságok és kúszóutak | 1. Szigeteléskoordináció
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Szigetelőanyag csoport I
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Névleges szigetelési feszültség (III/3) 800 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3) 8 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) 8 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) 10 mm
Névleges szigetelési feszültség (III/2) 1000 V
Méretezési lökőfeszültség (III/2) 8 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) 8 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) 8 mm
Névleges szigetelési feszültség (II/2) 1000 V
Méretezési lökőfeszültség (II/2) 6 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) 5,5 mm
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) 5,5 mm

Rezgésvizsgálat
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvencia 10 - 150 - 10 Hz
Sweepelés sebessége 1 oktáv/perc
Amplitúdó 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweepelés sebessége 5g (60,1 - 150 Hz)
Vizsgálati időtartam tengelyenként 2,5 h
Izzószálas vizsgálat
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Hőmérséklet 960 °C
Hatástartam 30 s
Lökés
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Lökésforma Félszínusz alakú
Gyorsulás 50g
Lökés időtartama 11 ms
Vizsgálati irányok X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet (üzemi) -40 °C ... 100 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -40 °C ... 70 °C
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 100 °C

Csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Cikkszám 1713843
Csomagolási egység 25 Darab
Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
Értékesítési kulcs AA1FDB
Termékkulcs AA1FDB
GTIN 4055626326016
Tömeg/db (csomagolással) 68,384 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 68,384 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20171107
Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
Felhasználói csoport B
600 V 151 A 6 - 2/0
Felhasználói csoport C
600 V 151 A 6 - 2/0

EAC

Approval ID: B.01687

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40047737
Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
1000 V 150 A 16 - 50

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is