Átvezetőkapocs - HDFK 95A MIT LOCH
0717513

Átvezetőkapocs, pólusszám: 1, szín: szürke. A cikk a HDFK 95 / 0709534 típusú standard cikk vevői igények szerinti változata. Az előírt műszaki adatokat a készülékgyártónak kell a végső alkalmazásban garantálnia.


Termékrészletek


Külső rész, áramátvezetővel



Pólusszám 1

Színe szürke
Érintkezőfelület Cink Sn

Raszterméret 25 mm

Megrendeléskulcs 0717513
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs AA1GAA
Termékkulcs AA1GAA
GTIN 4017918914523
Tömeg/db (csomagolással) 151,02 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 151,02 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 6.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

CSA

Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
Felhasználói csoport B
600 V 230 A 2 - 4/0
Felhasználói csoport C
600 V 230 A 2 - 4/0

UL Recognized

Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
Felhasználói csoport B
600 V 230 A 4 - 4/0
Felhasználói csoport C
600 V 230 A 4 - 4/0

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 50 év
A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók