CSA
Approval ID: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Approval ID: E60425-19890329Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |