Átvezetőkapocs - HDFK 16 GNYE
0709877

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 76 A, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 25 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 12 mm, szín: zöld-sárga


Termékrészletek




Terméktípus Átvezetőkapocs
Pólusszám 1
Raszterméret 12,1 mm
Csatlakozások száma 2
Potenciálok száma 1

IN névleges áram 76 A
UN névleges feszültség 500 V
Szennyeződési fok 3
Méretezési feszültség (III/3) 500 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3) 6 kV

Csatlakozástechnika
Dugaszolható csatlakozórendszer HDFK 16
Névleges keresztmetszet 16 mm²
Vezetékcsatlakozás külső
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához 0 °
Merev vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 25 mm²
Hajlékony vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 16 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül 0,5 mm² ... 16 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral 0,5 mm² ... 16 mm²
2 azonos keresztmetszetű merev vezető 0,5 mm² ... 6 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető 0,5 mm² ... 6 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel 0,5 mm² ... 6 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel 0,5 mm² ... 6 mm²
Idomszer B7
Csupaszolási hossz 16 mm
Meghúzási nyomaték 2 Nm ... 2,3 Nm
Vezetékcsatlakozás belső
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához 0 °
Merev vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 25 mm²
Hajlékony vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 16 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül 0,5 mm² ... 16 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral 0,5 mm² ... 16 mm²
2 azonos keresztmetszetű merev vezető 0,5 mm² ... 6 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető 0,5 mm² ... 6 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel 0,5 mm² ... 6 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel 0,5 mm² ... 6 mm²
Idomszer B7
Csupaszolási hossz 16 mm
Meghúzási nyomaték 2 Nm ... 2,3 Nm

Anyagadatok - kapcsolat
Megjegyzés Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Felszín minősége ónozott
Anyagadatok - készülékház
A ház színe zöld-sárga
Szigetelőanyag PA
Szigetelőanyag csoport I
CTI az IEC 60112 szabvány szerint 600
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint 850
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint 775
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete 125 °C

Biztonsági utasítások
Biztonsági utasítások • A terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad.
A veszélyek felismeréséhez és megelőzéséhez a szakszemélyzetnek tisztában kell lennie az elektrotechnika alapjaival.
• Vegye figyelembe az itt ismertetett műszaki adatokat és a „Letöltések“ területen hozzáférhető dokumentumok tartalmát. A Letöltések területen fontos információk találhatók, pl. szerelési utasítások, műszaki rajzok és 3D adatok.
• A kábelbevezető tölcsér nem érintésvédett. A sorkapocs csatlakoztatását és lecsatlakoztatását ne végezze feszültség alatt. Az érintésvédelem biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni.
 Nem áll fenn elektromos kapcsolat a házzal. A zöld-sárga színváltozatoknál és a PE jelölésű cikkeknél garantálni kell a védőföldelést.

Méretrajz
Raszterméret 12,1 mm
Szélesség [w] 12 mm
Külső méretek
Magasság [h1] 40 mm
Hossz [l1] 32,3 mm
Belső méretek
Magasság [h2] 38,1 mm
Hossz [l2] 26,5 mm

Átütési távolságok és kúszóutak | 1. Szigeteléskoordináció
Szigetelőanyag csoport I
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Névleges szigetelési feszültség (III/3) 500 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3) 6 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) 5,5 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) 6,3 mm

Csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Cikkszám 0709877
Csomagolási egység 50 Darab
Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
Értékesítési kulcs AA1DAA
Termékkulcs AA1DAA
GTIN 4017918124663
Tömeg/db (csomagolással) 40,35 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 39,8 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Engedély azonosítója: NL-29947
Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
500 V 76 A - 16

EAC

Engedély azonosítója: B.01687

KEMA-KEUR

Engedély azonosítója: 2169260.01
Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
500 V 76 A - 16

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé