Átvezetőkapocs - HDFK 10 NZ578690 TA
0709741

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 57 A, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 10,1 mm, szín: szürke


Termékrészletek




Pólusszám 1
Dugaszolható csatlakozórendszer HDFK 10

IN névleges áram 57 A
IN névleges áram 57 A

Csatlakozástechnika
Dugaszolható csatlakozórendszer HDFK 10
Névleges keresztmetszet 10 mm²
Vezetékcsatlakozás külső
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához 0 °
Merev vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 16 mm²
Hajlékony vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 10 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül 0,5 mm² ... 10 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral 0,5 mm² ... 10 mm²
2 azonos keresztmetszetű merev vezető 0,5 mm² ... 4 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető 0,5 mm² ... 4 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel 0,5 mm² ... 6 mm²
Idomszer B6
Csupaszolási hossz 10 mm
Meghúzási nyomaték 1,5 Nm ... 1,8 Nm
Vezetékcsatlakozás belső
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához 0 °
Merev vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 16 mm²
Hajlékony vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 10 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül 0,5 mm² ... 10 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral 0,5 mm² ... 10 mm²
2 azonos keresztmetszetű merev vezető 0,5 mm² ... 4 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető 0,5 mm² ... 4 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel 0,5 mm² ... 6 mm²
Idomszer B6
Csupaszolási hossz 10 mm
Meghúzási nyomaték 1,5 Nm ... 1,8 Nm

Anyagadatok - kapcsolat
Megjegyzés Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Felszín minősége ónozott
Anyagadatok - készülékház
A ház színe szürke (7042)
Szigetelőanyag PA
Szigetelőanyag csoport I
CTI az IEC 60112 szabvány szerint 600
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint 850
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint 775
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete 125 °C

Biztonsági utasítások
Biztonsági utasítások • A terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad.
A veszélyek felismeréséhez és megelőzéséhez a szakszemélyzetnek tisztában kell lennie az elektrotechnika alapjaival.
• Vegye figyelembe az itt ismertetett műszaki adatokat és a „Letöltések“ területen hozzáférhető dokumentumok tartalmát. A Letöltések területen fontos információk találhatók, pl. szerelési utasítások, műszaki rajzok és 3D adatok.
• A kábelbevezető tölcsér nem érintésvédett. A sorkapocs csatlakoztatását és lecsatlakoztatását ne végezze feszültség alatt. Az érintésvédelem biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni.
 Nem áll fenn elektromos kapcsolat a házzal. A zöld-sárga színváltozatoknál és a PE jelölésű cikkeknél garantálni kell a védőföldelést.

Méretrajz
Szélesség 10,1 mm
Raszterméret 10,1 mm
Külső méretek
Magasság kívül 28,5 mm
Hossz kívül 18,1 mm
Belső méretek
Magasság belül 31 mm
Hossz belül 24,5 mm

Elektromos jellemzők
Méretezési feszültség (III/3) 400 V
Méretezési lökőfeszültség (III/2) 6 kV
Szennyeződési fok 3
Átütési távolságok és kúszóutak | 1. Szigeteléskoordináció
Alkalmazás 1,0 mm ... 2,5 mm-es fém fal
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Szigetelőanyag csoport I
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Névleges szigetelési feszültség (III/3) 400 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3) 6 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) 5,5 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) 5,5 mm
Névleges szigetelési feszültség (III/2) 500 V
Méretezési lökőfeszültség (III/2) 6 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) 5,5 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) 5,5 mm
Névleges szigetelési feszültség (II/2) 1000 V
Méretezési lökőfeszültség (II/2) 6 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) 5,5 mm
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) 5,5 mm
Átütési távolságok és kúszóutak | 2. Szigeteléskoordináció
Alkalmazás Fém fal, > 2,5 mm ... 4,0 mm
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Szigetelőanyag csoport I
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Névleges szigetelési feszültség (III/3) 250 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3) 4 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) 3 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) 3,2 mm
Névleges szigetelési feszültség (III/2) 250 V
Méretezési lökőfeszültség (III/2) 4 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) 3 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) 3 mm
Névleges szigetelési feszültség (II/2) 500 V
Méretezési lökőfeszültség (II/2) 4 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) 3 mm
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) 3 mm
Átütési távolságok és kúszóutak | 3. Szigeteléskoordináció
Alkalmazás Műanyag fal
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Szigetelőanyag csoport I
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Névleges szigetelési feszültség (III/3) 500 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3) 6 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) 5,5 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) 6,3 mm
Névleges szigetelési feszültség (III/2) 500 V
Méretezési lökőfeszültség (III/2) 6 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) 5,5 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) 5,5 mm
Névleges szigetelési feszültség (II/2) 1000 V
Méretezési lökőfeszültség (II/2) 6 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) 5,5 mm
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) 5,5 mm
Átütési távolságok és kúszóutak | 4. Szigeteléskoordináció
Alkalmazás Műanyag fal, DP-HDFK 10-5,5 termékkel
Vizsgálati specifikáció DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Szigetelőanyag csoport I
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Névleges szigetelési feszültség (III/3) 800 V
Méretezési lökőfeszültség (III/3) 8 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) 8 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) 10 mm
Névleges szigetelési feszültség (III/2) 1000 V
Méretezési lökőfeszültség (III/2) 8 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) 8 mm
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) 8 mm
Névleges szigetelési feszültség (II/2) 1000 V
Méretezési lökőfeszültség (II/2) 8 kV
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) 8 mm
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) 8 mm

Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet (üzemi) -40 °C ... 100 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -40 °C ... 70 °C
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 100 °C

Csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Megrendeléskulcs 0709741
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Értékesítési kulcs AA1CAA
Termékkulcs AA1CAA
GTIN 4017918241599
Tömeg/db (csomagolással) 22,198 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 21,6 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 6.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

CSA

Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
300 V 65 A 22 - 6

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
Felhasználói csoport B
300 V 65 A 24 - 6
Felhasználói csoport C
150 V 65 A 24 - 6
Felhasználói csoport D
300 V 10 A 24 - 6

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 50 év
A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók

Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé