Átvezető tokozat - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF WW(1X1)
0710413

Átvezető tokozat, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, pólusszám: 6, cikkcsalád: DFK-MSTB 2,5/..-GF, raszterméret: 5 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva


Termékrészletek




Terméktípus Átvezető tokozat
Pólusszám 6
Raszterméret 5 mm
Rögzítőperem Menetes perem

Színe zöld
Érintkezőfelület Cink Sn

Beépítési magasság 18 mm
Raszterméret 5 mm

Csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Cikkszám 0710413
Csomagolási egység 50 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Termékkulcs AACWAB
GTIN 4017918226190
Tömeg/db (csomagolással) 6,95 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,284 g
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

ETIM

ETIM 7.0 EC001283

China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 50 év
A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók

Az Ön előnyei

A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében