FLKM-D50 SUB/B
-
Kifejtőmodul
2281225
VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-Subminiatur anya csatlakozóval, NS 35/7.5 vagy NS 32 sínre szerelhető, pólusok száma: 50
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
Termékcsalád | VARIOFACE |
Pólusszám | 50 |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
Szigetelés | Funkciószigetelés |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Max. megengedett üzemi feszültség | 25 V AC |
60 V DC | |
Max. megengedett áram | 2,5 A (áganként) |
Max. megengedett összegáram | 90 A (TU = 50 °C) |
Levegő- és kúszóutak | |
Névleges szigetelési feszültség | 125 V |
Méretezési lökőfeszültség | 1,2 kV |
Terepi szint | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
Pólusszám | 50 |
Állapotjelzéssel | nincs |
Cikk méretei | |
Szélesség | 112,5 mm |
Magasság | 58,5 mm |
Mélység | 77 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház szigetelőanyagának típusa | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Levegő- és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | SELV/PELV (≤ 25 V AC vagy 60 V DC) feszültség alkalmazása esetén nincs szükség kiegészítő érintésvédelemre. |
Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos moduloktól (a gyűjtősín irányában) legalább egy funkciószigetelést be kell tartani. Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. választólapokkal) kell megvalósítani. |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2281225 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK2182 |
Termékkulcs | DK2182 |
GTIN | 4017918054656 |
Tömeg/db (csomagolással) | 241,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 241,2 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kábel 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kábel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kábel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kábel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kábel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kábel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kábel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kábel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kábel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kábel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kábel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kábel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kábel 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kábel 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kábel 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kábel 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kábel 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kábel 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kábel 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kábel 2900913
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51