Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CUC-V14-C1S-S/R4IE8 - RJ45 dugaszcsatlakozók
1407906

RJ45 dugaszcsatlakozók, védettség: IP65/IP67, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 24, kábelleágazás: egyenes

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rozsdamentes acél kivitel
Push-Pull ADVANCE dugaszolható csatlakozó
A szándékolatlan kihúzás elleni reteszelő rendszer
Legkedvezőbb ESD- és EMC-jellemzők - biztonságos átvitel