EV-T1M3C-1AC32A-6,0M6,0ESBK00 - AC töltőkábelek
1622285

CHARX connect, Típus 1, kábel: 6 m, egyenes, IEC 62196-2, SAE J1772, AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, védősapkával, FIGYELEM: adott esetben kábelmenedzsmentre lehet szükség.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén