Akár különleges kialakításról, akár összetett elektromechanikus rendszermegoldásokról van szó – az Ön egyedi terméke a Phoenix Contactnál egy sokszorosan bevált fejlesztési folyamaton fut át. Az első kapcsolatfelvételtől kezdve a sorozatgyártásig és még azon is túl egyenrangú partnerként támogatjuk Önt annak érdekében, hogy elképzeléseit műszaki megoldásokként megvalósíthassa és tovább fejleszthesse.
Előnyei
- Sokéves know-how a csatlakozástechnika és az elektronikaházak fejlesztése területén
- Rugalmas termeléstervezés globális jelenlétünknek köszönhetően
- A legmagasabb fokú ügyfélközpontúság az új fejlesztések területén
- Gyors döntési utak és nagyfokú gazdaságossági biztonság a termékek teljes életciklusa során
- Jól bevált megoldások és gyors megvalósítás a több ezer standard komponens elérhetősége révén
Személyes megbeszélés egy műszaki fejlesztéshez
Előzetes egyeztetés
Ön olyan partnerrel beszél, aki megérti követelményeit és egy nyelvet beszél Önnel. Nálunk Ön a legrövidebb időn belül megkapja a következőket:
- személyes tanácsadás tapasztalt fejlesztőmérnököktől
- közös technológiai workshopok
- műszaki terv, opcionálisan megtekinthető mintákkal
- kötelezettség nélküli árajánlat
A termék koncepciója rögzített vizsgálati tervvel
Koncepció
Az Ön konkrét követelményei ismeretében közösen kifejlesztjük termékéhez a legjobb megoldást. Bízzon meg jól bevált koncepciós folyamataink előnyeiben:
- egyeztetett és engedélyezett technikai specifikáció
- rögzített vizsgálati terv laborvizsgálatokkal és engedélyeztetésekkel együtt
- részletes dokumentáció
Kitűnő minőség a megbízható fejlesztési folyamatoknak köszönhetően
A termék megvalósítása
Évtizedes tapasztalatok és a globális jelenlét teszik lehetővé a rugalmas és teljesen megbízható fejlesztési folyamatokat. Profitáljon a Phoenix Contact lehetőségeiből:
- nagyfokú fejlesztési és laborkompetencia
- szimultán műszaki tervezés
- standardizált projektmenedzsment és minőségbiztosítás
- alkalmazásspecifikus szabványok és engedélyek
Kiterjedt szállítási lehetőségek a globális gyártási és logisztikai hálózatnak köszönhetően
Gyártás és logisztika
Biztosítjuk, hogy termékei mindig a határidőknek és a folyamatoknak megfelelően érkezzenek meg Önhöz – a darabszámoktól függetlenül. Előnyei:
- nagy gyártási kapacitás, saját szerszám- és gépgyártás
- rugalmas gyártástervezés a kézi szereléstől a nagy szériákig
- ügyfélspecifikus jelölés és csomagolás
- az egész világra kiterjedő gyártási és logisztikai hálózat
A Phoenix Contact a termék teljes életciklusa alatt együttműködő fejlesztő partner
A termék életciklusa
Legyen szó termékei továbbfejlesztéséről, azok műszaki részleteinek módosításáról, vagy egy termék kivezetéséről, mi végigkísérjük Önt a termék teljes életciklusa alatt:
- tanúsított minőség- és környezetvédelmi menedzsment
- az értékteremtési lánc egészére kiterjedő szemléletmód
- egy kapcsolattartó személy a termék teljes életciklusa alatt