Konfigurátorok kábelekhez és vezetékekhez Készítse el egyedi kábelkonfekcióit
Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.
Rézalapú adatkábelek
Az összetett automatizálási folyamatok nagy adatmennyiségek átvitelét igénylik, egyre növekvő átviteli sebességgel. Használja ki az SPE-, HDMI-, USB-, koax-, M12- és RJ45-megoldásaink kínálatát.
Optikai kábelen alapuló adatkábelek
Konfiguráljon optikai kábelen alapuló adatkábeleket 0,5 és 1000 méter közötti hosszúságban: szabad kábelvéggel, dugasszal vagy aljzattal. Válasszon az FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, a push-pull 14-es változat, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex és SC-RJ közül. Különböző pólusszámok és száltípusok lehetségesek.
Konfekcionált nyomtatott áramköri csatlakozók
Nyomtatott áramköri lapokat kell összekötnie egymással? – Konfigurátorunk segítségével gyorsan és egyszerűen választhatja ki a megfelelő nyomtatott áramköri csatlakozókat. A csatlakozók portfóliója a COMBICON-tól a SKEDD-ig terjed. A különböző kábeltípusoknak, -hosszúságoknak és -keresztmetszeteknek köszönhetően még inkább testre szabhatja az alkalmazásokat.
M12-es kábel energiaátvitelhez
A készülékcsatlakozás-technikának nagy teljesítményűnek, kis méretűnek és rugalmasnak kell lennie. Az innovatív M12 POWER kábelezés maximális teljesítményt kínál rendkívül kompakt méretek mellett. A kiviteltől függően akár 16 A áramerősséggel vagy 690 V feszültséggel láthatja el a terepi motorokat és készülékeket. AC alkalmazásokhoz S, K és M kódolású, DC alkalmazásokhoz T és L kódolású kábeleket válasszon.
Szenzor/aktor kábelek
Gondoskodjon berendezéseinek biztonságos üzemeléséről: a szenzorok és aktorok csatlakoztatását szolgáló teljes körű termék- és megoldáskínálat segítségével. Legyen szó szabványos alkalmazásokról vagy igényes szektorokban és különleges alkalmazásokban való kábelezésről: választhat az M8, M12, DEUTSCH kör alakú csatlakozók közül, az A, AD, B, BI C, CI és Superseal szelepcsatlakozók közül, valamint a sokféle kábelminőség széles választékából.