Konfekcionálja a házat, a kábelt, a csatlakozódobozt vagy a sorkapcsot a megfelelő csatlakozástechnikával. A kívánt változatot saját maga állíthatja elő, vagy előre elkészített változatokat vehet alapul. Átfogó konfekcionálási szolgáltatásokra is lehetőség van, a feliratozást is beleértve. Ezenfelül, a csatlakozódobozokat túlfeszültség-védelemmel és különböző komponensekkel is lehet konfekcionálni.
Termékek konfigurálása és fejlesztése Ügyfélspecifikus megoldások
Ügyfélspecifikus megoldásainkkal mindig megtalálja az alkalmazásához illeszkedő terméket, akkor is, ha a termék nem szerepel a készletünkben – nem probléma: a Phoenix Contact szolgáltatási csapata az Ön elvárásainak megfelelően elvégzi a kis illesztéstől a teljesen új fejlesztésig a szükséges feladatot. Bízzon bennünk: átfogó műszaki szaktudással rendelkezünk és rendkívül rugalmasak vagyunk. Önnel együtt lépésről-lépésre kidolgozzuk az Ön egyedi megoldását.
Előnyei
- Személyes gondoskodás – egyetlen kapcsolattartó a projekt összes fázisában
- Minden alkalmazási helyzetre felkészülve – kiemelkedően rugalmas megoldások
- Tapasztalt szakembereink biztosítják a gyors, megbízható lebonyolítást
- Gyors áttekintés és első eredmények – a prototípus gyors szállításának köszönhetően
- Szállítás határidőre a pontos tervezés és projektvezetés révén
Fedezze fel ügyfélspecifikus megoldásainkat
Amire csak szüksége van, legyen az termék vagy alkalmazás, rendszer, megoldás vagy szolgáltatás: kívánsága szerint állunk rendelkezésére. Néha csak kisebb változtatásra, néha pedig teljesen új koncepcióra van szükség. Jó tudni: a Phoenix Contact Solution Center mindig tapasztalt szakemberekkel áll az Ön rendelkezésére. Ők Önnel együtt kifejlesztik a pontosan megfelelő megoldást. Válasszon a sokféle lehetőség közül.
Váljon rugalmasabbá. Használja ki a standard cikkek ügyfélspecifikus illesztésének sokrétűségét: Csatlakozástechikájához választhat pl. színváltozatokat, pólusjelöléseket, kódolásokat, jelöléseket vagy részleges beültetést – a házak esetében akár speciális áttöréseket vagy lézerrel feliratozott kezelőelemeket. Ugyanígy a túlfeszültség-védelmet és szűrőt feszültség- és kapcsolási változatokkal szerelheti fel – vagy például az I/O rendszereket feliratozott sorkapcsokkal láthatja el.
Önnek speciális követelményei vannak és a kívánságaira szabott új fejlesztésre van szüksége? – A fejlesztés, gyártás és minőségbiztosítás területén szerzett tudásunkkal támogatjuk Önt a megvalósításban. Egyedileg megtervezheti pl. a készülékcsatlakozás-technikát, a házat, az elektronikus rendszereket és a szoftverkomponenseket. Használja ki teljes körű támogatásunkat az első ötlettől egészen a sorozatgyártásig.
Van egy ötlete és még nem tudja igazán, hogyan valósítsa meg? – Berendezésének teljes életciklusa alatt számíthat ránk. Elemezzük alkalmazását, és ebből vezetjük le a megoldáshoz szükséges intézkedéseket és koncepciót. Ennek során tanácsot adunk a specifikációval kapcsolatban, technikai specifikációt állítunk össze, gondoskodunk a know-how átadásáról, és átvállaljuk az engedélyeztetés lebonyolítását, a vizsgálatokkal együtt.
Teljes körű szolgáltatásunk
A megoldását folyamatosan pontosan dokumentáljuk és ellenőrizzük. A fejlesztés és a szállítás során ehhez például az alábbi szolgáltatások tartoznak:
- CAD-modellek
- Rajzok
- Minta
- Vizsgálatok
- Design-In támogatás
- Túlfeszültség- és EMC-védelem
- EPLAN- makrók
Azon dolgozunk, hogy Ön már a kezdetektől jól informált legyen.
Közvetlen telefonos elérhetőségünk
Konkrét kérdése van? – Elegendő, ha rövid üzenetet küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Rögtön jelentkezünk, és megbeszéljük a még nyitott részleteket. Ön rövid időn belül informatív ajánlatot kap, és megkapja az első tervrajzot is.
Egyben biztos lehet: a megrendelést követően is bevonjuk minden lépésbe. A végén az Ön jóváhagyása dönti el, hogy mikor van kész az Ön megoldása.