A motorok hatásos teljesítményének felügyelete – megelőző karbantartás

A Phoenix Contact elektronikus motorfelügyelete a hatásos teljesítmény korszerű felügyeletének valamennyi előnyét kínálja. Ez a három áramból, feszültségből és fázisszögből 6,6 ms-onként meghatározza egy hajtásrendszer vagy valamely másik háromfázisú fogyasztó hatásos teljesítményfelvételét.

Miközben a cos fi őr csak a túl kicsi terhelést, a motorvédő relé pedig csak a túl nagy terhelést észleli, a hatásos teljesítmény mérésével a motor valamennyi kritikus terhelési állapota felismerhető. Használja Ön is az Ipar 4.0 megoldásait és a megelőző karbantartást a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért.

Ugrás a motormenedzserek termékoldalára
Szivattyúk és motorok ipari környezetben
Szivattyúalkalmazás csövekkel és szerelvényekkel

A karbantartási ciklusok optimalizálása: a motor és a berendezés biztonságos védelme és felügyelete

  • A mért hatásos teljesítményt a teljes terhelési tartományban lineárisan lehet érzékelni, és megfelelően ki lehet értékelni
  • A motorok felügyelete és diagnosztikája a következők szempontjából: túl nagy és túl kicsi terhelés, működés, szennyeződés és a kopás korai felismerése
  • Az áram és a fázisszög (cos phi) hatékony mérése valamennyi kritikus terhelési állapot lineáris felismerésére − csupán egyetlen készülékben
Egy hatásos teljesítmény jelleggörbe rajza

Megbízható felügyelet – pontos és gyors vezérlés

A motor vagy a berendezés felügyelete a túl nagy és túl kicsi terhelés felismerésének szabadon paraméterezhető kapcsolási és jelzési küszöbei révén. A küszöbök a szabvány szerint mindkét forgásirányra azonosan vagy a jobbra/balra forgásra eltérően állíthatók be.

A paraméterezéshez alapértékként a felvett hatásos teljesítményt használja a készülék, így a feszültségingadozásoktól és a hajtógép terhelésétől függetlenül sokkal pontosabb alapértékeket kapunk, mintha csupán az áramot vennénk figyelembe.

A kapcsolási küszöb felfelé vagy lefelé történő átlépésekor a motormenedzser azonnal (vagy egy beállítható „delay time“ időértékkel késleltetve) kezdeményezi a motor vészleállítását. Ezenkívül egy kimeneten jelzés adható ki pl. a fölérendelt vezérlő felé.

Példamegoldások

CONTACTRON motorfelügyelet − a motor középső terhelési tartományának diagramja

CONTACTRON motorfelügyelet, a motor középső terhelési tartománya

Felügyelet „A motor középső terhelési tartománya"

Az összes motor ill. hajtás kb. 80%-a a motor középső terhelési tartományában üzemel, ahol az áram vagy a cos fi alig változik.
Itt a túl nagy vagy túl kicsi terhelést megbízhatóan fel lehet ismerni csupán a felvett hatásos teljesítmény változása alapján.

A hatásos teljesítmény tartalmazza az összes lényeges elektromos jellemzőt, szemben az áram vagy a cos fi mérésével.

CONTACTRON motorfelügyelet, a motor optimális terhelési tartománya

CONTACTRON motorfelügyelet, a motor optimális terhelési tartománya

Felügyelet „A motor optimális terhelési tartománya"

A felső terhelési tartomány felügyeletéhez elegendő egy árammérő, mivel
a motor ill. a hajtás optimális cos fi mellett üzemel. Ezek az ideális viszonyok a motor ill. a hajtás számára.

CONTACTRON motorfelügyelet, a motor alsó terhelési tartományának diagramja

CONTACTRON motorfelügyelet, a motor alsó terhelési tartománya

Felügyelet „A motor alsó terhelési tartománya"

Az alsó terhelési tartományban üzemelő motort vagy hajtást
optimálisan lehet felügyelni a túl nagy vagy túl kicsi terhelés szempontjából egy cos fi őrrel.