Az FL SWITCH 2608 menedzselhető switch robusztus fémházban

IP67 védettségű menedzselhető switchek, 2600-as és 2700-as sorozat

A 2600-as és 2700-as sorozatú menedzselhető switchek lehetővé teszik az Ethernet hálózatok decentralizált felépítését – az IP65/66/67 védettségnek, a robusztus M12-es csatlakozástechnikának és a sokféle funkciónak köszönhetően. Valósítsa meg Ön is a térben elosztott érzékelők, beavatkozók, kamerák vagy I/O állomások hálózatba való integrálását közvetlenül a terepen, a környezeti feltételektől függetlenül.

FL SWITCH 2600 egy alumínium profilra szerelve

A csupán 60 mm széles ház szinte korlátlan lehetőségeket kínál a felszerelési helyek tekintetében

Kompakt, robusztus és szinte mindenütt alkalmazható

Az FL SWITCH 2600 és 2700 fémháza és keskeny kialakítása szinte korlátlan lehetőségeket kínál a felszerelési hely megválasztásához: egy fémprofilon közvetlenül a gépen, vagy egy falon.

IP67 védettségű switch egy-egy csatlakoztatott M12 push-pull gyorsreteszeléses csatlakozóval és hagyományos M12-es csavaros csatlakozású csatlakozóval

Az innovatív M12 push-pull gyorsreteszelés és a hagyományos M12-es csavaros csatlakozás egyetlen portban egyesítve

Régóta bevált és innovatív egyidejűleg, a rugalmas M12-es csatlakozástechnikának köszönhetően

Az IP67 védettségű 2600-as és 2700-as switchek rugalmas M12-es csatlakozói lehetővé teszik mind a hagyományos csavaros csatlakozású M12-es dugaszolható csatlakozók, mind a Phoenix Contact innovatív M12 push-pull gyorsreteszeléses csatlakozóinak használatát. Ezáltal ezeket a switcheket választható módon a már telepített M12-es kábelekkel felszerelt meglevő alkalmazásokba lehet integrálni, vagy hasznosítani lehet az M12 push-pull gyorsreteszeléses csatlakozók könnyű és gyors szerelhetőségét új alkalmazásokban.

Az M12-es csatlakozók kódolása megfelel a legújabb szabványoknak. Így kaphatók Ethernet-portok a változattól függően D-kódolással (Fast Ethernet) vagy X-kódolással (gigabit), a feszültségellátás A-kódolással vagy L-kódolással (PROFINET változatok).

Három FL SWITCH 2600 egy-egy áramkábelen keresztül egymással összekötve

Tápellátás könnyedén a redundáns power input / power output koncepció révén

Hatékony tápellátás a minimális kábelezési ráfordításnak köszönhetően

A redundáns power input / power output koncepció lehetővé teszi több switch vagy I/O állomás nagy hatásfokú tápellátását, minimális kábelezési ráfordítással. Ezáltal a hálózatok utólagos bővítése is gond nélkül megvalósítható.

Az FL SWITCH 2600-ról készített közeli felvétel jól mutatja a rejtett SD-kártyahelyet és a kisméretű üzemmód gombot

Egyszerű konfigurálás az üzemmód gombbal és microSD-kártyáról

Sokoldalú konfigurálási lehetőségek az Ön hálózatának üzembe helyezéséhez

Az FL SWITCH 2000 termékcsalád jól bevált és közkedvelt konfigurációs lehetőségei megtalálhatók az IP67 védettségű 2600-as és 2700-as változatokban is. Így a switcheket egészen egyszerűen a készülék üzemmód gombján vagy egy microSD-kártyán keresztül lehet konfigurálni. Ezenkívül természetesen valamennyi Etherneten keresztül megvalósítható konfigurációs lehetőség is rendelkezésre áll: ilyenek a webalapú menedzsment, a CLI, az SNMP és a PROFINET-eszköz.

Az FL SWITCH 2600 és 2700 sorozatú készülékek áttekintése

FL SWITCH 2600
FL SWITCH 2700
FL SWITCH 2600

FL SWITCH 2700

Átviteli sebesség 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Jumbo frames óriás adatkeretek nem igen
Riasztóérintkező nem nem
Hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Tápfeszültség 9 ... 57 V DC 9 ... 57 V DC
Szűrőfunkciók
Quality of service igen igen
Class of service igen igen
DiffServ/DSCP igen igen
VLAN igen igen
Multicast / IGMP snooping igen igen
Redundancia
Rapid spanning tree (RSTP) igen igen
MRP menedzser / kliens igen / igen igen / igen
Fast ring detection (FRD) igen igen
Link aggregation (LACP) igen igen
Large tree support igen igen
Kiterjesztett ring redundancia 15 ms nem nem

Az FL SWITCH 2600 és 2700 sorozatú készülékek áttekintése

FL SWITCH 2600

FL SWITCH 2700

Menedzsmentfunkciók
Szerepalapú felhasználókezelés igen igen
webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) igen igen
Address conflict detection (ACD) igen igen
DHCP szerver Pool-/Port-based, Option 82 Pool-/Port-based, Option 82
Command line interface (CLI) igen igen
Diagnosztikai funkciók
Link layer discovery protocol (LLDP) igen igen
Port configuration, statistics and utilization igen igen
SNMPv1/v2/v3 igen igen
SNMP traps igen igen
Syslog igen igen
Időszinkronizálás
Simple network time protocol (SNTP) igen igen
security
MAC-based port security igen igen
RADIUS authentication (IEEE 802.1X) igen igen
Automatizálási protokollok
PROFINET megfelelőségi osztály B B
PROFINET eszköz igen igen
EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrés igen igen
Tovább a terméklistához Tovább a terméklistához