Érdekel hogyan lehet akár 10x gyorsabb a vezetékezés munkafolyamata? Így legyél költséghatékonyabb! A Push-X csatlakozók krimpelés nélküli bármely vezetékvég fogadására alkalmas kialakítással rendelkeznek. Ezáltal a vezetékezés folyamata nem csak gyorsabb, de olcsóbb is, hiszen az elavultabb technológiák anyagszükségletét nullára lecsökkentheted.
A Push-X csatlakozók krimpelés nélküli bármely vezetékvég fogadására alkalmas kialakítással rendelkeznek. Ezáltal a vezetékezés folyamata nem csak gyorsabb, de olcsóbb is, hiszen az elavultabb technológiák anyagszükségletét nullára lecsökkentheted.
Az élő előadás már lement, de a videós anyagot utólag is megnézheted!
Kattints IDE és nézd meg a videót!
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy az elsők között értesülhess jövőbeni előadásainkról!
Töltsd le angol nyelvű szakmai anyagunkat!