Power Reliability − végtelen lehetőségek

Megoldások a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Fedezze fel a túlfeszültség-védelem, a tápellátás, a szünetmentes tápellátás és a készülékvédelem egymáshoz hangolt megoldásait. Ha további kérdései lennének a berendezések rendelkezésre állásának témaköréről, akkor ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.


Power Reliability

Kerülje el a berendezések nem tervezett kieséseit és leállásait

A berendezések nem tervezett kiesései időbe és pénzbe kerülnek. A hatékony termeléshez Önnek megbízható tápellátási megoldásra van szüksége. Partnerként a Phoenix Contact egyetlen kézből kínál szolgáltatásokat, a kiválasztástól az alkalmazáson át az üzemeltetés közbeni támogatásig. Széles termékválasztékunkkal átfogó megoldásokat kínálunk Önnek az energetikai hálózatához, a nagy teljesítményű tápellátástól a megfelelő készülékvédelemig.

Videó: A berendezések maximális rendelkezésre állása minden alkalmazásban és szektorban
A berendezések maximális rendelkezésre állása minden alkalmazásban és szektorban MovingImage

A Power Reliability keretében átfogó és biztonságos tápellátási koncepciókat kínálunk. A túlfeszültség-védelem, a tápellátás, a szünetmentes tápellátás és a készülékvédelem egymáshoz hangolt megoldásai gondoskodnak a berendezések különösen nagy rendelkezésre állásáról.”

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe - Phoenix Contact, Alelnökök
Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe, a Phoenix Contact alelnökei

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe

Tájékozódjon a berendezések rendelkezésre állásának témaköréről és védelmi koncepcióinkról

Villámcsapás egy városban
túlfeszültség
Kábel szétszóródó szikrákkal
Villámcsapás egy városban

Védje meg Ön is a berendezéseit és elektromos készülékeit a kapcsolási műveletek és a villámcsapások által okozott nagy feszültségcsúcsoktól.

Az Ön villám- és túlfeszültség-védelmi koncepcióját úgy kell megterveznie, hogy minden vezeték, készülék és berendezés védett legyen.

A védőkör-elvet egészen egyszerűen lehet szemléltetni: rajzoljon gondolatban egy kört a védeni kívánt objektum köré. Minden olyan helyen, ahol vezeték keresztezi a kört, túlfeszültség-védelmi készüléket kell felszerelni. Ezzel a védelmi körön belüli terület oly módon biztosítva van, hogy a rendszer következetesen megakadályozza a vezetékekhez kötött túlfeszültségeket. A hatékony védőkör segít a hiánytalan túlfeszültség-védelem megvalósításában.

túlfeszültség

Tápegységeinkkel, DC/DC átalakítóinkkal, redundanciamoduljainkkal és szünetmentes tápegységeinkkel Ön is megbízhatóan táplálhatja alkalmazását.
Különböző termékcsaládjaink hatalmas választékából válassza ki az igényeinek megfelelő optimális tápellátást. A feszültségek átalakításához DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek állnak rendelkezésre. Redundanciamoduljainkkal Ön csatolásmentesíthet két tápegységet, és gondoskodhat berendezésének magas fokú rendelkezésre állásáról és termelékenységéről. Hálózatkimaradások esetén bízza magát a mi szünetmentes tápegységeinkre (UPS). Ezáltal semmilyen kockázatot nem vállal.

Kábel szétszóródó szikrákkal

A készülékvédő kapcsolók biztosítják az Ön üzemi eszközeit a túlterhelés és a zárlati áramok ellen, és hiba esetén célzottan csak az érintett áramkört kapcsolják le.
Teljesítménykapcsolóink az ideális biztosítás érdekében különböző technológiákkal működnek:

  • termikus készülékvédő kapcsolók a túlterhelés elleni védelemre,
  • termomágneses védőkapcsolók a túlterhelés és a zárlat elleni védelemre,
  • elektronikus készülékvédő kapcsolók a túlterhelés és zárlat elleni, valamint a vezetékcsillapítás és a nagy bemeneti kapacitás esetén szükséges védelemre.

Optimalizálja Ön is gyártási folyamatát, és csökkentse az állásidőket túláramvédelmünk alkalmazásával.

Megbízható tápellátási megoldások minden iparág és alkalmazás számára

Karosszériagyártás a járműiparban
Finomító
Gyártócsarnok gépekkel
Napenergetikai mező szélkerekekkel
Elektromos autó egy töltőoszlop előtt
Városi infrastruktúra
E-cikk
Mindent a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
A tápellátással és védelemmel kapcsolatos összes terméket és megoldást megtalálhatja e-cikkünkben.
Az e-cikk megnyitása
Különböző termékek a tápellátás és védelem témaköréhez
Videó oktatóanyag: Redundáns Power Reliability megoldás
Oktatóanyag: Redundáns Power Reliability megoldás MovingImage

Hogyan zajlik mindezek telepítése?

Videóinkban támogatást találhat Power Reliability termékeink és megoldásaink konfigurálásához és telepítéséhez.