Nyomtatott áramköri csatlakozók és elektronikaházak az épületek világítási rendszereihez

Building Intelligence

Az adaptív világítási koncepciók könnyen megvalósíthatók.

A brosúra letöltése
Világítási rendszerek épületekben

Az Ön alkalmazásai – a mi megoldásaink

A LED-es megvilágítás több, mint csak fény − az épület funkcionális és architektonikus kialakításának stabil alkotórésze. A fény megtervezésének része a fényerő, a hosszú élettartam és az intelligens vezérlési funkciók összjátéka. A világítási rendszerek a tulajdonképpeni fénykibocsátó diódákon (LED) kívül magukban foglalják ezért az olyan elektronikákat is, mint az előtétek, a fényvezérlők vagy a kommunikációs egységek. A Phoenix Contact a jól illeszkedő csatlakozástechnikát kínálja. A kisméretű és megbízható nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók feltűnés nélkül illeszkednek a LED-es világítások dizájnjához. A robusztus kivitelű, kültéri telepítéshez való elektronikaházak megbízható védelmet kínálnak az elektronikának mostoha környezetben is.

A világítási rendszerek készülékcsatlakozóinak gyakori alkalmazásai épületekben

  • Bel- és kültéri LED-es világítások
  • Fényvezérlők
  • Előtétek

A világítási rendszerek készülékcsatlakozóinak gyakori alkalmazásai épületekben

  • Bel- és kültéri LED-es világítások
  • Fényvezérlők
  • Előtétek

Az Ön előnyei

  • Sokféle alkalmazás: megoldások a NYÁK-NYÁK, vezeték-NYÁK és vezeték-vezeték csatlakozási alkalmazásokhoz
  • Betápláló elemek és hosszanti toldók 8 és 10 mm széles LED-csíkokhoz
  • A nagy áramterhelhetőség lehetővé teszi hosszú LED-es szakaszok kiegészítő betáplálás nélküli csatlakoztatását
  • Hosszú élettartam a jól bevált érintkező-geometriáknak és -felületeknek köszönhetően
Megvilágítás sötétben egy cég területén

Kompakt nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók világítási rendszerekhez

Kompakt nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók világítási rendszerekhez

Az árnyékvetés elkerülése érdekében a LED-es világításokat kompakt módon, kicsiny beépítési magassággal kell kialakítani. A Phoenix Contact nyomtatott áramköri kapcsai és dugaszolható csatlakozói kompakt méreteket, nagy megbízhatóságot és kényelmes kezelést kínálnak. Színük fehér, ezért feltűnés nélkül beilleszkednek a világításba.

  • Kompakt dugaszolható csatlakozók és nyomtatott áramköri kapcsok a nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Raszterméretek 2,5 mm és 5,08 mm között
  • 1,5 és 2,5  mm² közötti vezeték-keresztmetszet
  • Csavaros vagy rugós csatlakozástechnikájú kivitelek
PTF sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozók hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz

PTF sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozók hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz

PTF sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozók hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz

A korszerű LED-es világítás egyesíti a nagy fényerőt a kompakt kialakítással. A hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapok lehetővé teszik a különösen szokatlan formákat. Speciálisan ezekhez a nyomtatott áramköri lapokhoz alkalmazhatók a PTF sorozatú dugaszolható csatlakozók. A fehér színű dugaszolható csatlakozókat feltűnés nélkül lehet integrálni minden alkalmazásba. Lapos kialakításuknak köszönhetően minimalizálják a nem kínánatos árnyékvetést.

  • Betápláló elemek és hosszanti toldók 8 és 10 mm széles LED-csíkokhoz
  • Beépített reteszelő mechanizmus a nyomtatott áramköri lapra való forrasztás nélküli biztos rögzítéshez
  • A nagy áramterhelhetőség lehetővé teszi hosszú LED-es szakaszok kiegészítő betáplálás nélküli csatlakoztatását
  • Sarokösszekötők és T-elemek a rugalmas fénytervezés szolgálatában
PTSM sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók skálázható világítási rendszerekhez

PTSM sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók skálázható világítási rendszerekhez

PTSM sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók skálázható világítási rendszerekhez

A LED-es egységek moduláris felépítése ideálisan alkalmassá teszi őket a skálázható világítási rendszerekhez. Így az alkalmazástól függően különböző számú LED-es egységet lehet kombinálni. A csak 5 mm-es magasságú PTSM sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók kompakt és rugalmas csatlakozási megoldást kínálnak.

  • Sokféle alkalmazás: megoldások a NYÁK-NYÁK, vezeték-NYÁK és vezeték-vezeték csatlakozási alkalmazásokhoz
  • Nagyteljesítményű direkt rugós csatlakozás max. 6 A áramerősségig
  • Nagy mechanikai biztonság a stabil oldalsó forrasztóhorgony révén
  • A kialakítás alkalmas az automatizált SMT és a THR folyamatokhoz
Kisméretű nyomtatott áramköri kapcsok előtétekhez és fényvezérlőkhöz

Kisméretű nyomtatott áramköri kapcsok előtétekhez és fényvezérlőkhöz

Kisméretű nyomtatott áramköri kapcsok előtétekhez és fényvezérlőkhöz

A fényvezérlők és az előtétek, az úgynevezett LED-meghajtók lehetővé teszik intelligens és adaptív világítási koncepciók megvalósítását. Minél megbízhatóbb elektronika van a világításba beépítve, annál hosszabb az egész rendszer élettartama. A Phoenix Contact kompakt nyomtatott áramköri kapcsai egyesítik a nagy megbízhatóságot és a nagyon kényelmes kezelést.

  • Csekély alkatrészméretek a kompakt alkalmazásokhoz
  • A kialakítás alkalmas az automatizált SMT és a THR folyamatokhoz
  • Nagy rugalmasság a csatlakozás- és szereléstechnika kiválasztásánál
  • Hosszú élettartam a jól bevált érintkező-geometriáknak és -felületeknek köszönhetően
ECS sorozatú elektronikaházak

ECS sorozatú elektronikaházak

ECS sorozatú elektronikaházak robusztus kültéri alkalmazásokhoz

A kültéri világítások, kamerarendszerek vagy antennatartók változó környezeti hatásoknak vannak kitéve. Az ECS sorozat robusztus kültéri készülékházai megbízhatóan megvédik a szerelt nyomtatott áramköri lapokat és a további elektronikus összetevőket a por, a szennyeződés és a fröccsenő víz ellen – szélsőséges körülmények között is. Az IP65 és IP69 közötti védettségű készülékházak széles, -40 °C és +100 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók. Ezeket falra vagy oszlopra lehet felszerelni.

  • A ház rugalmas kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé
  • Előre gyártott előlapok kerek csatlakozókhoz, adatvonali csatlakozókhoz és négyszögletes csatlakozókhoz
  • Max. IP69 védettséghez (EN 60529)
  • UL 50/50E szerinti készülékház-engedély
  • Gore® membrán a nyomás kiegyenlítéséhez és a nedvesség felgyülemlése ellen a házban
UCS sorozatú elektronikaházak beágyazott rendszerekhez

UCS sorozatú elektronikaházak beágyazott rendszerekhez

UCS sorozatú elektronikaházak beágyazott rendszerekhez

Meghatározott épülettechnikai automatizálási feladatokat beágyazott rendszerek is el tudnak végezni. Ezek 24/7 órás üzemmódban működnek, és az okos épületek számos funkcionális területének automatizálásában nélkülözhetetlenek. A beágyazott rendszerek gyakran felügyeleti, vezérlési és szabályozási funkciókat látnak el, de feldolgozzák az adatokat és a jeleket is. Az UCS sorozatú univerzális elektronikaházak optimális „csomagolást” jelentenek a falra szerelt vagy mozgó beltéri alkalmazásokhoz. Ezek megvédik a beágyazott rendszereket és az egykártyás számítógépeket, mint amilyen például a Raspberry Pi, és lehetővé teszik a moduláris elektronika alkalmazásspecifikus kialakítását a ház belsejében.

  • Öt beépítési magasság 87 mm és 237 mm között, továbbá két beépítési mélység: 47 mm és 67 mm
  • Sokféle tartozék, például ütésvédő sarkok, rakatoló, kalapsín- és fali adapterek
  • Fix vagy rugalmas NYÁK-rögzítés
  • Kitörhető szabványos nyílások is megvalósíthatók az oldalfalakon az olyan interfészekhez, mint az RJ45, az M12 vagy a D-SUB
BC sorozatú elektronikaházak

BC sorozatú elektronikaházak

BC sorozatú elektronikaházak

Az épületek automatizálásában használható BC sorozatú kalapsínházak nagy rugalmasságot tesznek lehetővé a nyomtatott áramköri laphoz való csatlakozás módjának kiválasztása terén. A sokoldalú házak ideálisak az installációs elosztók készülékeihez. A szabványos méretek és a különböző beépítési szélességek ezenkívül számos további alkalmazást tesznek lehetővé: ilyenek például az okos fogyasztásmérők, az energiamérő készülékek, a füst- és tűzjelzők a jelfeldolgozásban, vagy az egyszerű fényvezérlők.

  • Hat beépítési szélesség 17,8 mm és 161,6 mm között, a felső- és alsórészek sokféle változatával
  • Átlátszó, lehajtható véglap a funkciók megnevezéséhez, vagy bepattintható véglap
  • Opcionális kalapsín-buszcsatlakozó a soros és párhuzamos modulkommunikációhoz a DIN 43880 szabvány szerint
  • A nyomtatott áramköri lap három irányban építhető be a rugalmas készülékkialakítás érdekében