1600-es és 1700-as sorozatú nem menedzselhető switch-ek
Az 1600-as és 1700-as sorozatú, IP67-es védettségű nem menedzselhető switchekkel legfeljebb nyolc Ethernet-képes hálózati összetevőt lehet csatlakoztatni közvetlenül a terepen. A magas, IP67 védettségű kivitel ellenállóvá teszi a nem menedzselhető switchet az olyan külső befolyásokkal szemben, mint a nedvesség vagy a por. A robusztus terepi készülékek, pl. I/O modulok így decentralizáltan, közvetlenül a gépnél csatlakoztathatók a hálózatra. A plug and play képesség konfigurációs ráfordítás nélküli egyszerű installálást tesz lehetővé. Annak érdekében, hogy a kábelezés is védett legyen a mostoha környezeti feltételek ellen, a feszültségellátás és a hálózat csatlakozói is terepi használatra alkalmas, szabványos M12-es csatlakozási móddal vannak kialakítva.
Az FL SWITCH 1605 különösen alkalmas a gépekben való használatra
Problémamentes használat automatizálási hálózatokban
Az 1600-as és 1700-as sorozatú, IP67 védettségű nem menedzselhető switchek alkalmasak az olyan hálózatokban történő használatra, amelyekben PROFINET, EtherNet/IP™ vagy Modbus/TCP automatizálási protokollokat alkalmaznak. A quality of service funkció IEEE 802.1Q szabványnak megfelelő használata az alapja annak, hogy a magasabb prioritású adatforgalmat, pl. az érzékeny folyamatadatok továbbítását nagy adatterhelés mellett sem fékezik le a kisebb prioritású adatcsomagok. A nem menedzselhető switch igy garantálja a PROFINET hálózatokban a valós idejű működés képességet. A maximum 1000 Mbit/s adatátviteli sebességgel a switch ezenkívül elegendően nagy átviteli sebességet kínál a modern terepi készülékekkel, pl. I/O állomásokkal vagy vezérlőkkel és nagy sebességű kamerákkal való kommunikációhoz.
Az IP67 védettségű, 30 mm-es beépítési szélességű 1605 típusú switch különösen keskeny
Rugalmasan választható felszerelési hely
Az IP67 védettségű 1605 típusú switch felszerelési helye maximális rugalmassággal választható ki. A mindössze 30 mm-es beépítési szélesség és a két M6-os csavarral való rögzítés révén a switch pl. közvetlenül felszerelhető a gépek szerkezeti profiljaira. Így nincs szükség szerelőlapok drága és időigényes elkészítésére, illetve elhelyezésére. A nem menedzselhető switchek IP67 védettségű, -40 °C ... +70 °C hőmérséklet-tartományú kialakítása a mostoha környezeti körülmények közötti felszerelést is lehetővé teszi.
Az M12 push-pull összeköttetések gyors csatlakozást kínálnak, egyetlen felpattintással.
Gyors és egyszerű csatlakozás az M12 push-pull technológiával
A nem menedzselhető FL SWITCH 1608 és 1708 gyártótól független M12 push-pull gyorsreteszeléssel van ellátva. Így a hálózati összeköttetést egyetlen felpattintással létrehozhatja. A szerszám nélküli reteszelőrendszer jelentős előnyöket kínál, ha a szerelést szűk helyen kell végezni, vagy ha az ellendugasz nehezen ismerhető fel.
A switch-ek ezen felül switch-enként két beépített áramcsatlakozóval egyszerű áramelosztást is kínálnak, így kiterjesztett soros topológiát lehet létrehozni.
A robusztus, IP67 védettségű, nem menedzselhető switch járművekben is használható
Mobil alkalmazások
Kompakt felépítésüknek és robusztus kialakításuknak köszönhetően az 1600-as és 1700-as sorozatú, IP67 védettségű nem menedzselhető switchek mobil alkalmazásokban, pl. robotszerszámokban, szállítórendszerekben vagy járművekben is használhatók. A széles bemeneti feszültségtartomány révén 12, 24 vagy 48 V DC fedélzeti feszültségű járművekben is alkalmazhatók. Igen alacsony áramfelvétele miatt a switch használata akkumulátoros üzemű alkalmazásokban is ajánlott.
Az FL SWITCH 1600 és 1700 sorozatú készülékek áttekintése
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | |
Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Feszültségellátás | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC |
Hőmérséklet-tartomány | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Védettség | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 |
Különlegességek | Quality of service (QoS), PTCP szűrő PROFINET-hez | Quality of service (QoS), protokoll-priorizálás | Quality of service (QoS), protokoll-priorizálás |
Engedélyek | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Tovább a terméklistához | Tovább a terméklistához | Tovább a terméklistához |