Ön töltőhálózatok gyártója, rendszerintegrátora vagy üzemeltetője, és velünk szeretné soron következő projektjét megvalósítani? Szívesen ellátjuk tanácsokkal!
Szerelje fel töltőpontjait a Phoenix Contact CHARX sorozatának tagjaival: a CCS töltőkábeltől egészen a terhelésmenedzselő rendszerig terjedő teljes körű termékválasztékunk jó alapot képez az elektromos autók nagyteljesítményű töltőhálózatához. Szakértőink támogatják Önt a töltési megoldás koncepciójának és részleteinek megtervezésében – legyen szó AC fali dobozról vagy HPC gyorstöltő állomásról.
Az egyedi töltőhálózati megoldás gyors elérése
Minden termék és szakértői tanácsadás egy kézből
Mi Ön mellett állunk: teljeskörű termékkínálattal, a termék kiválasztására és a műszaki tervezésre vonatkozó professzionális tanácsadással, gyakorlatias alkalmazási példákkal és szakértői know-how-val támogatjuk Önt töltési megoldása kifejlesztésében. Igény esetén ügyfélspecifikus megoldásokat vagy új technológiákat is kifejlesztünk. Mindig rendelkezésére állunk – a világ minden részén, de Önhöz közel is.
A töltőoszlop egyszerű installálása, üzembe helyezése és karbantartása
Takarítson meg időt, helyet és pénzt
Az egységes moduláris termékkialakítás és a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnika révén a töltőállomás összetevőit gyorsan, kényelmesen és helytakarékos módon lehet telepíteni és vezetékezni. Egy speciális fali átvezetés gondoskodik a HPC töltőkábel egyszerű felszerelhetőségéről. A könnyen karbantartható, cserélhető termékösszetevőkkel időt és költséget lehet megtakarítani a szervizlátogatások során.
Gyors, biztonságos és nagy rendelkezésre állású töltőállomások elektromos autókhoz
Gondoskodjon töltőpontjai éjjel-nappali üzemeléséről
A gyorstöltéstechnika úttörőjeként olyan jövőbe mutató technológiákat fejlesztünk, mint például a High Power Charging (HPC), és ezzel lehetővé tesszük a mindennapi élet igényeinek megfelelő rövid töltési időket. Megbízható dugaszolható töltőcsatlakozó rendszerek és vezérlők, valamint nagyteljesítményű tápellátások, védőkészülékek és kiberbiztonsági termékek garantálják a töltőhálózat biztonságos és gazdaságos üzemelését, éjjel-nappal.
Intelligens töltésmenedzsment és maximális átláthatóság
Az Ön töltőparkjának hálózatba kötése és vezérlése
Kösse Ön is hálózatba a töltőpontjait kommunikációs termékek, nyílt szabványos protokollok és jól bevált interfészek segítségével, mint például a Modbus/TCP, REST, MQTT vagy OCPP (Open Charge Point Protocol). Valósítsa meg Ön is a töltőparkja kényelmes vezérlését és áttekinthető felügyeletét, beleértve a dinamikus terhelésmenedzsmentet, valamint a zökkenőmentes hozzákapcsolást az épületmenedzselő és háttérbeli ügyviteli rendszerekhez. A töltőcsatlakozók állapot- és használati adatai lehetővé teszik ezenkívül a karbantartások megelőző és az elhasználódás szerinti tervezését.
Jövőálló befektetés és rugalmas bővítés
Befektetés az igényeknek megfelelően
A töltőpontok száma, töltőteljesítménye és funkciói alapján válassza ki méretezhető kínálatunkból a megfelelő termékkombinációt. A moduláris töltésvezérlőknek és teljesítményelektronikának, a lépcsőzetes szoftverlicenceknek és a távolról megvalósítható frissítéseknek köszönhetően Ön a lehető legjobban felkészülhet töltőparkja jövőbeli fejlesztéseire és bővítéseire.
A tisztán elektromos mobilitás kulcsfontosságú tényező az All Electric Society (teljesen elektromos társadalom) útján. A kényelmes és CO₂-semleges töltési folyamat nemcsak gyors töltőhálózatot igényel az elektromos autókhoz, hanem kapcsolódást is a többi szektorhoz. Nagyteljesítményű és intelligens CHARX termékeinkkel felkészítjük Önt a holnap elektromobilitásához – fenntarthatóan, hálózatba kötve és a gyakorlatban jól alkalmazható módon.
A megadott töltőteljesítmények és funkciók az alkalmazás szempontjából tipikus ajánlások, az egyes esetekben az ügyfél követelményei szerint újra kell értékelni azokat.
A gyorstöltés új dimenziója
High Power Charging
Feltöltés 3−5 perc alatt 100 km-es távolság megtételére: High Power Charging (HPC) technológiánkkal forradalmasítjuk a gyorstöltéstechnikát. Ezáltal az elektromos autók hosszú töltési idői már a múlt részévé válnak. Tudjon meg többet arról, hogy miként működik ez a technológia.
Örömmel támogatjuk Önt
Szerviz- és támogatási szolgáltatásaink áttekintése
Mi nemcsak összetevőket szállítunk, hanem támogatjuk is Önt töltőhálózati projektje fejlesztésében:
professzionális tanácsadás a termék kiválasztása és a műszaki tervezés terén,
elektromos autókhoz való tipikus töltőállomások gyakorlatias példadokumentációinak rendelkezésére bocsátása,
támogatás az épület- és energiamenedzselő, valamint a háttérbeli ügyviteli rendszerekhez való csatlakozás, a hálózati integráció, valamint a környezetbarát feltöltést szolgáló megújuló energiaforrások használata terén,
lépcsős vágású vezetékvégeket tartalmazó, konfekcionált vagy kompakt kialakítású, valamint a töltőcsatlakozón az ügyfél logóját viselő töltőkábelek gyártása,
igény esetén ügyfélspecifikus megoldások vagy új technológiák kifejlesztése.
A Phoenix Contact E-Mobility cégről
Mi vagyunk az elektromobilitás tudásközpontja
A Phoenix Contact E-Mobility GmbH-t 2013-ban alapította leányvállalatként a Phoenix Contact konszern, az ipari automatizálás és az elektrotechnika globális piacvezetője, amely 20 300 munkatársat foglalkoztat világszerte; a cég székhelye azóta is az észak-rajna-vesztfáliai Schieder-Schwalenberg városában van, közel az anyakonszern blombergi központjához. Az IATF által tanúsított vállalat ma már több, mint 300 munkatársat foglalkoztat. A cég ügyvezetői Michael Heinemann és Ralf Döhre.
A Phoenix Contact E-Mobility széles töltéstechnikai választékot kínál az elektromobilitás gyorsan növekvő piaca számára, mind a járműoldali töltőinterfész, mind a töltőhálózat céljaira. Ügyfeleinkkel és a Phoenix Contact csoport számos más leányvállalatával együtt hálózatba kötött teljes megoldásokat hozunk létre a környezetbarát és fenntartható mobilitás érdekében.
A vállalat különösen a CCS (Combined Charging System) töltőkábeléről, valamint a folyadékhűtésű HPC (High Power Charging) technológia kifejlesztéséről ismert; utóbbi lehetővé teszi a rendkívül gyors, csupán néhány percig tartó feltöltést.