Szakcikkek készülékgyártóknak Az Ön tudáselőnye a csatlakozástechnikában: Tájékozódjon a legújabb technológiákról és trendekről szóló szakcikkeinkből.

Szakcikk egy táblagépen

Szeretne naprakész maradni, de nincs sok ideje a kiterjedt szakirodalmat olvasni? Szakcikkeink mélyreható ismereteket nyújtanak a fontos technológiákról, trendekről és csatlakozástechnikai termékkínálatunkról – gyakorlatias és könnyen érthető módon.

Adatkommunikáció


SPE nyomtatott áramköri sorkapocs alkalmazása

Szakcikk a klasszikus NYÁK csatlakozástechnikával történő adatátvitelről Gazdaságos és robusztus adatkapcsolatok ipari alkalmazásokhoz

A megbízható és nagy teljesítményű adatátvitel egyre fontosabbá válik az ipari kommunikációban. Az olyan szabványosított dugaszolható csatlakozók, mint az RJ45 vagy az M12, széles körben használatosak, de a korlátozott helyviszonyok és a magas mechanikai követelmények gyakran alternatív megoldásokat igényelnek. A nyomtatott áramköri sorkapcsok ezekre az esetekre kínálnak érdekes lehetőségeket. De mi a helyzet a jelintegritással, az átviteli sebességgel és az elektromágneses összeférhetőséggel? Tudjon meg többet az alapokról, a befolyásoló tényezőkről és gyakorlati tippekről.

Az FR 1,27 sorozat dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozói

Nagy sebességű dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók Az adatátvitelt befolyásoló tényezők azonosítása és az adatintegritás optimalizálása

A világ egyre nagyobb mértékű hálózatba kapcsolása egyre gyorsabb adatátvitelt követel meg az eszközöktől és interfészektől. A szakcikk bemutatja, hogyan érhető el nagy adatintegritás az optimalizált impedanciájú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókkal, azok lábkiosztásával és a megfelelő NYÁK-tervezéssel.

A tűrés kompenzálása a NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozóknál

Szakcikk a tűrés kompenzálásának különböző módozatairól Különböző érintkezőrendszerek és azok tűrés kompenzálása

A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók nyomtatott áramköri lapokat kötnek össze. Meg kell felelniük a készülékek elektromos és mechanikai követelményeinek. Az igényektől függően különböző olyan dugaszolható csatlakozórendszerek alkalmasak ezekre a célokra, amelyek speciális előnyöket kínálnak, például a tűrés kompenzálásának képességét. Szakcikkünkből megtudhatja, miért olyan döntő fontosságú a tűrés kompenzálása a NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók esetében. Ismerje meg a különböző érintkezőrendszereket, azok lehetséges alkalmazásait, valamint azt, hogy mikor jelentenek jobb választást az úszó típusok a merev típusokhoz képest.

Munkatársak a jelintegritást szolgáló termékekkel

A jelintegritás optimalizálása szimulációk és mérések segítségével Átfogó interfészek az Ipar 4.0 számára

A korszerű készülékek fokozódó hálózatba kötésével nő az interfészek száma is. A cél a lehető legkevesebb káros hatásnak kitett adatátvitel. Ez nagymértékben függ az összes kábel és csatlakozó-alkatrész együttműködésétől. A szakcikkből megtudhatja, hogy milyen szerepet játszik a jelintegritás a teljesítőképességben, és milyen tényezők befolyásolják a dugaszolható csatlakozók impedanciáját.

Optikai kábelek

Optikai kábelek Nagy sebességű adatátvitel ipari alkalmazásokhoz

Az optikai kábeleket elsősorban adatátvitelre használják a híradástechnikában és az információtechnikában. Meggyőző tulajdonságai, kis méretei és rugalmassága miatt az optikai kábeleken keresztül megvalósított optikai adatátvitel más szektorok számára is érdekes – az épületek infrastruktúráitól a gyárautomatizáláson át egészen a számítóközpontokig. Tudjon meg többet az ipari alkalmazások nagy sebességű adatátviteléről szóló szakcikkünkből.

Egy érpáras Ethernet

Egy érpáras Ethernet Világunk digitalizálásának kulcsfontosságú technológiája

Az SPE nagy hozzáadott értéket kínál egy jövőorientált kommunikációs infrastruktúra számára, és a jövőbeli innovációk és a növekvő teljesítményigények szempontjából nagy teljesítményű technológiába való befektetést jelent. A Phoenix Contact rendelkezik az ágazatokon átívelő szakértelemmel és a megfelelő termékkínálattal az egy érpáras Ethernet különböző ágazatokban történő megvalósításához.

 Város adatfolyamokkal

Egy érpáras Ethernet az épületautomatizálásban A meglévő infrastruktúrák felhasználása az SPE számára

Takarékoskodjon az energiával, az erőforrásokkal és az anyagokkal: különösen a meglévő épületek esetében érdemes alaposan megvizsgálni a meglévő vezetékeket abból a célból, hogy az épület teljes életciklusa során minimalizálni lehessen az ökológiai lábnyomot. De milyen mértékben lehet a meglévő épületautomatizálási infrastruktúrákat újra felhasználni az egy érpáras Ethernet (SPE) számára? Erről bővebben olvashat „Egy érpáras Ethernet az épületautomatizálásban” című szakcikkünkben.

Házmegoldások


Elektronikaházak érintőkijelzőkkel

Érintőkijelzők elektronikaházakhoz Ipari kijelzőmegoldások kapcsolószekrényekhez és terepi alkalmazásokhoz

A folyamatadatok megjelenítése, a bemeneti adatok gyűjtése, az üzemállapotok megjelenítése és még sok más: az érintőkijelzők nagy lehetőségeket kínálnak a felhasználóbarát és funkcionális készülékkijelzők kialakításához. Ez a szakcikk áttekintést és alapismereteket nyújt a különböző érintőkijelző-technológiákról. Bemutatja továbbá a hardveres vezérlés előfeltételeit.

Alkalmazások


Energiatároló nap- és szélerőművel a háttérben

Zöld energia a jövő társadalma számára Az energiatárolás szerepe a teljesen elektromos társadalomban

Az All Electric Society (AES, teljesen elektromos társadalomban) az energiatárolók központi szerepet játszanak a megújuló energiák maximális integrálásában és a stabil energiaellátás garantálásában. Ez a szakcikk megvilágítja az energiatárolók, mint az AES központi elemei fontosságát, és megvizsgálja a szektorok összehangolására alkalmas tárolási technológiákat. Tudjon meg többet a különböző típusú energiatárolók alkalmazási eseteiről és piaci fejlődéséről.

Akkumulátoros tárolórendszer

Csatlakozástechnika az energiatároló rendszerekhez A szektorok összehangolásának kulcsa

Milyen szerepet játszanak az energiatárolók a CO2-semleges társadalom felé vezető átalakulásban? És mi a fontos a rendszerek kiválasztásában, tervezésében és működtetésében? Erről, valamint a csatlakozástechnikáról mint a hatékonyság és a biztonság tényezőjéről is bővebben olvashat szakcikkünkben.