Digitális 3D-túra az épületautomatizálás számára fejlesztett csatlakozási megoldásaink körül
Sétáljon át velünk együtt egy teljesen automatizált épületen. A 3D-túrán felfedezheti, hogyan használhatja ki a csatlakozási megoldások és házak előnyeit.
Önnek nyújtott előnyök
- Intelligens hálózatba kötés: készülékkommunikáció az IP-alapú protokollokhoz (mint a BACnet IP, a Modbus/TCP, a REST és az MQTT) illeszkedő csatlakozókkal
- Átfogó termékválaszték: csatlakozástechnika és elektronikaházak az épületautomatizálás készülékei számára
- Túl a szabványon: egyedi kivitelek az épületek műszaki felszerelésének intelligens készülékei számára
- Kitűnő szolgáltatások: szakértő tanácsadás és tervezési támogatás a gyors csatlakozási megoldásokért
Készülékcsatlakoztatási megoldások a felügyeleti és biztonságtechnika számára
Felügyeleti és biztonságtechnika hálózatba kötése – egyszerűen megoldva Élvezze a stabil összeköttetések előnyeit – a terepi készüléktől az épületmenedzselő rendszerig
A felügyeleti technikának és a biztonságtechnikának egyszerűen telepíthetőnek és karbantarthatónak kell lennie ahhoz, hogy az épület tartósan biztonságosan üzemeltethető legyen. A Phoenix Contact nyomtatott áramköri kapcsai és dugaszolható csatlakozói, adatvonali csatlakozói és elektronikaházai számos megoldást kínálnak az épülettechnika biztonsági szempontból kritikus alkalmazásaihoz, például kamera- és felügyeleti rendszerekhez, betörés- és tűzjelző berendezésekhez.
A berendezések egyre nagyobb mértékű hálózatba kötésének szempontja mellett az is fontos, hogy ez ne terhelje túl a technika szerelőit és üzemeltetőit. Így már az installáció során elkerülhetők a hibák, a rendszer üzemi élettartama során pedig biztosítható az egyszerű karbantartás az üzemeltető számára.
Nyomtatott áramköri csatlakozók direkt rugós csatlakozással egy menekülőút-megvilágító lámpában
Menekülőút-megvilágító lámpák csatlakozói
A menekülőutak megvilágítása LED-es technológián alapul. Ezek a beépített termékek kiváló minőségét és megbízhatóságát követelik meg. A PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP sorozat COMBICON direkt rugós csatlakozású nyomtatott áramköri csatlakozói különösen alkalmasak ezekhez a megoldásokhoz. A jelentősebb előnyök áttekintése:
- A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
- A színnel jelzett működtetőgombokkal intuitív módon kezelhető
- A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett
THR nyomtatott áramköri kapcsok egy füstelszívó rendszerben
Füstelszívó berendezések csatlakozói
Élvezze Ön is a biztonsági rendszereknek a COMBICON SPT-THR 2,5 típusú THR nyomtatott áramköri kapcsok által a csatlakozástechnika terén biztosított legkiválóbb minőségének előnyeit. A legfontosabb előnyök áttekintése:
- Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
- A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
- A színnel jelzett működtetőgombokkal intuitív módon kezelhető
- Az egy irányból történő kezelés és vezetékcsatlakozás lehetővé teszi az
integrálást a készülék előlapjába - Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe
Csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri csatlakozó egy kézi tűzjelzőben
Kézi tűzjelző csatlakozói
A PT 1,5/..-PVH sorozat nyomtatott áramköri csatlakozói biztonságos megoldást jelentenek a biztonsági rendszerek csatlakozástechnikájára. A jelentősebb előnyök áttekintése:
- Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
- Csekély felmelegedés a nagy érintkezőerőnek köszönhetően
- Vízszintes és függőleges csatlakozási lehetőség az optimális vezetékirányítás érdekében
Csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri csatlakozó egy füstjelzőben
Füstjelző-csatlakozások
A csavaros csatlakozású PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP sorozat nyomtatott áramköri csatlakozói optimális megoldásokat kínálnak kétrészes elektronikaházakhoz. A jelentősebb előnyök áttekintése:
- Ideális kétrészes elektronikaházakhoz
- A CLIP-geometria révén bepattintható a készülékházba
- A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett
Referencia
Elektronikaházak az épületautomatizáláshoz
Homloklapi csatlakozású házak az okos épületekhez: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH az ME-IO elektronikaházakat használja Open.Room helyiségautomatizálási rendszeréhez. A Neuberger a Phoenix Contacttal együttműködve illesztette a házat a speciális követelményekhez.