A villamosenergia-tárolók döntő szerepet játszanak a szektorok összehangolásának megvalósításában. Az energiatárolókkal kapcsolatos feladatainak megoldásánál Ön is számíthat a Phoenix Contact innovatív csatlakozástechnikájára.
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók
A pólustévesztés ellen védett dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozók ideálisan alkalmazhatók energiatárolókban.
Dugaszolható csatlakozók akkumulátorpólusok és gyűjtősín csatlakoztatásához
A gyűjtősín-csatlakozások és a dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók gyorsan, biztonságosan és gazdaságosan szerelhetők be az energiatároló rendszerekbe, max. 1 500 V-os alkalmazásokhoz is. Használja ki a két csatlakozástechnika előnyeit az előlapi vagy hátlapi csatlakozásoknál.
Fedezze fel széles csatlakozástechnikai termékválasztékunkat energiatárolókhoz
Az energiatároló rendszerek különböző alkotóelemekből állnak, amelyek egytől egyig hozzájárulnak a teljes rendszer működéséhez. Használja ki nyomtatott áramköri csatlakozóink, dugaszolható csatlakozóink és elektronikaházaink termékválasztékának rendkívüli innovációs erejét. Rendeljen megoldásokat egyetlen forrásból a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez, és használja fel őket alkalmazásaiban.
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók
A pólustévesztés ellen védett dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozók ideálisan alkalmazhatók energiatárolókban.
Unser Produktprogramm der Leiterplatten-Steckverbinder bietet vielfältige Anschlussoptionen: vom etablierten Schraubanschluss über den IDC-Schnellanschluss bis hin zur innovativen Push-in-Technologie.
Megoldások biztonságos elektromos csatlakozásokra az akkumulátor- és Power-to-X rendszerekben
A CO2-semleges társadalom elérésének kulcsa a megújuló energiák hatékony felhasználása. Ennek alapját az energiatároló rendszerek képezik. A tárolórendszerek megbízhatósága és hatékonysága nem utolsósorban a kábelezéstől és az elektromos csatlakozásoktól függ. Ezek alkotják az energiatároló „vérkeringési rendszerét".
Dr. Rüdiger Meyer, az energiatároló rendszerek szakértője a Phoenix Contactnál
E-cikk
Megoldások energiatárolókhoz
Tájékozódjon az energiatárolókhoz illeszkedő elektronikáról és házakról, majd találja meg a követelményeinek megfelelő csatlakozástechnikát. Áttekinthető terméktáblázatok könnyítik meg a választást.
A szektorok összehangolásának alapja: energiatárolókYouTube
A szektorok összehangolásának alapja: energiatárolók
Akkumulátorok és Power-to-X eljárások növelik az ellátás biztonságát, és teszik lehetővé a szektorok folyamatos összehangolását az energiaellátásban. A Phoenix Contact nemzetközileg tanúsított csatlakozástechnikát kínál az energiatároló rendszerek magas követelményeinek teljesítéséhez.
Háztartási tárolók, ipari tárolók és nagytárolók, mint a szektorok összehangolásának láncszemei
Az energiatárolók kiegyenlítik a megújuló energiák ingadozásait, így garantálva a stabil energiaellátást. Az energiatárolóknak számos alkalmazás esetében biztonságosan, megbízhatóan és hatékonyan kell működniük. Ehhez nagy teherbírású és hosszú élettartamú elektromos csatlakozástechnikára van szükség.
Ipari tárolók
Kereskedelmi épületekben és gyárakban már régóta használják az energiatárolókat a szünetmentes tápellátáshoz. Új technológiák bővítik az alkalmazási lehetőségeket az energiamenedzsment területén. A terheléscsúcsok levágása energiatárolók használatával jelentős mértékben csökkenti például vállalatok energiaköltségeit.
Nagytárolók
A nagytárolók feladata a hálózat támogatása. Többek között nagy csúcsterheléseket tesznek lehetővé a nem kielégítő hálózati infrastruktúra ellenére − például az elektromos járművek gyorstöltő állomásainál. A nagytárolók egy másik alkalmazási területe az energiakereskedelem, vagyis az energia tárolása és rendelkezésre bocsátása az áramár függvényében.
Háztartási tárolók
Otthonunkban fotovillamos rendszerrel összekapcsolva bontakozik ki legjobban az energiatároló hasznossága. Jelentősen növeli a saját előállítású villamos energia arányát az áramfelhasználásban, és a nyilvános hálózat üzemzavara esetén lehetővé teszi a megszakítás nélküli önálló ellátást.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Az emberiség előtt álló nagy kihívásokra, vagyis a klímaváltozás elleni harcra és a fenntartható fejlődés garantálására műszaki szempontból van válasz: az All Electric Society.
Ez egy olyan világot ír le, ahol a megújuló módon megtermelt elektromos energia olcsón és szinte korlátlan mennyiségben, elsődleges fő energiaformaként áll rendelkezésre. Ezen vízió megvalósításának alapja valamennyi szektor átfogó villamosítása, automatizálása és hálózatba kötése, a gazdaságtól az infrastruktúráig. A Phoenix Contact képessé teszi az ipart és a társadalmat ezen átalakulás felgyorsítására a fenntartható világ felé vezető úton.
Kérdései vannak az energiatároló rendszerekkel kapcsolatban? Sok kérdésre már készen áll a válasz. Ezért egyszerűen böngéssze át GYIK kiadványunkat. Ha nem találja benne a megfelelő választ, írjon nekünk, és mi szívesen válaszolunk.