Ön járműgyártó vagy -átalakító, és szüksége van egy nagy teljesítményű interfészre a járművei gyorstöltéséhez? Szívesen ellátjuk tanácsokkal. Kérjen most ajánlatot.
A mobilitás átalakulása új kihívások elé állítja az autógyártókat, valamint a haszongépjármű-, személyszállítási és fuvarozási ágazatokat. Az állam adóbevételekből támogatja a következő években a belsőégésű motorokról az elektromobilitásra való átállást. Az elektromos járművek üzemeltetői számára a közvélekedés szerint hosszú töltési idők kockázatot jelentenek a szigorúan ütemezett logisztika és a mindennapi életben való használhatóság szempontjából. Járműcsatlakozóinkkal olyan High Power Charging (HPC) interfészt kínálunk, amely rendkívüli mértékben lerövidíti az elektromos járművek töltési időit.
A HPC-képes járművek révén az elektromobilitás alkalmassá válik a mindennapokra
Az előnyök rövid áttekintése
Az autóipar sokéves tapasztalattal rendelkező beszállítójaként mi vagyunk az Ön megbízható partnere.
Innovatív gyorstöltési technológiák a mindennapokra alkalmas High Power Charging megvalósításához
Széles termékkínálat a világ valamennyi piaca számára és minden járműtípushoz
Az IATF által tanúsított minőség megfelel az autóipar legmagasabb követelményeinek is
Szabványos, biztonságos töltéstechnika a Combined Charging System társfejlesztőjétől
„A holnap járművei mindenekelőtt az akkumulátorban és a töltéstechnikában különböznek a maiaktól. Az igény: nagy teljesítmény és nagy hatótávolság. Ehhez nagy akkumulátorokra és rövid töltési ciklusokra van szükség. Ezért úttörőként tekintünk magunkra a járműfejlesztés eljövendő differenciálódása terén – és már ma olyan töltési technológiákat kutatunk, amelyek sokkal több energiát tudnak például a különösen nagy haszongépjárművek rendelkezésére bocsátani, mint a mai HPC termékeink.“
A kisautótól a bulldózerig
Töltőinterfészek mindenféle elektromos járművekhez
Mindegy, hogy az Ön cége melyik szektor számára épít vagy alakít át járműveket – legyenek azok kotrógépek, billenőplatós teherautók, traktorok, villástargoncák, teherszállítók, buszok, takarítójárművek, mentőautók vagy motoros szánok:
az Önök vevői elvárják a rövid töltési időket az elektromos járműveik vagy flottáik optimális rendelkezésre állása és kihasználása érdekében. Ez gyakran az elektromobilitásra való átállás előfeltételét képezi.
A Phoenix Contact univerzális dugaszolható töltőaljzataival Ön villamosíthat mindenféle járművet, és ezáltal gondoskodik a gyors és biztonságos töltési folyamatról.
Gyors töltés, univerzális kialakítás
CHARX connect járműcsatlakozók
A CHARX connect sorozatba tartozó univerzális dugaszolható járműtöltőaljzatok tökéletes felszerelést jelentenek az elektromos járművek AC és DC töltéséhez, a személyautóktól a szabadidős, nagy- és haszongépjárművekig – és a kis töltőteljesítményektől kezdve egészen a High Power Charging (HPC) nagy teljesítményű töltésig. Széles kínálatunk lefedi az összes általában használatos töltési szabványt és töltési módot. Ezért nálunk Ön is garantált módon megtalálja a saját járművéhez a megfelelő dugaszolható töltőaljzatot.
Egyedi dugaszolható töltőaljzatot keres?
Tegye egyedivé töltőinterfészét
Már számos vezető OEM-gyártó számára fejlesztettünk ügyfélspecifikus jármű-töltőaljzatokat, amelyek megfelelnek az autóipar IATF 16949 szabvány szerinti szigorú követelményeinek.
Az Ön sorozatban gyártott járműveivel kapcsolatos követelményei alapján integrálni tudunk további szolgáltatásokat, vagy ki tudunk fejleszteni ilyeneket, például:
LED-kijelzők és világítás,
kiegészítő kezelőelemek,
a töltődugasz és a töltőfedél reteszelése,
intelligens hűtési koncepciók nagy pontosságú hőmérsékletméréssel.